Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
170,6933 € - 200,818 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
5550.0
177,8068 € - 209,182 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
5800.0
178,4423 € - 209,9303 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
5850.0
17,548 € - 29,2433 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
450.0
24,3335 € - 40,549 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
800.0
27,306 € - 45,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
950.0
16,6153 € - 27,6853 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
400.0
103,2175 € - 137,6268 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
1650.0
71,9038 € - 95,8683 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
1100.0
167,4645 € - 186,0683 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
2250.0
205,0103 € - 227,7858 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
2800.0
222,1073 € - 246,7893 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
3050.0
94,669 € - 126,2288 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
1500.0
88,9803 € - 118,6438 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
1400.0
41,697 € - 69,495 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
850.0
123,1333 € - 164,1743 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
2000.0
187,9645 € - 208,8438 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
2550.0
273,7468 € - 304,1585 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
5300.0
25,4918 € - 42,4863 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
500.0
69,0748 € - 92,0963 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
1050.0
  • / 72
Karkaistu teräs 16.0 5550.0 0.6 Teräs

20278755

Hinta-alue
200,818 € - 170,6933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    8.769
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 5800.0 0.6 Teräs

20278809

Hinta-alue
209,182 € - 177,8068 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    9.164
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 5850.0 0.6 Teräs

20278816

Hinta-alue
209,9303 € - 178,4423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    9.243
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 450.0 0.9 Teräs

20278922

Hinta-alue
29,2433 € - 17,548 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    1.112
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 800.0 0.9 Teräs

20278991

Hinta-alue
40,549 € - 24,3335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    1.976
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 950.0 0.9 Teräs

20279028

Hinta-alue
45,51 € - 27,306 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    2.347
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 400.0 0.9 Teräs

20278915

Hinta-alue
27,6853 € - 16,6153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    0.988
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 1650.0 1.5 Teräs

20282714

Hinta-alue
137,6268 € - 103,2175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    16.286
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 1100.0 1.5 Teräs

20282608

Hinta-alue
95,8683 € - 71,9038 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    10.857
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 2250.0 1.5 Teräs

20282837

Hinta-alue
186,0683 € - 167,4645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    22.208
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 2800.0 1.5 Teräs

20282943

Hinta-alue
227,7858 € - 205,0103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    27.636
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 3050.0 1.5 Teräs

20282998

Hinta-alue
246,7893 € - 222,1073 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    30.104
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 1500.0 1.5 Teräs

20282684

Hinta-alue
126,2288 € - 94,669 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    14.805
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 1400.0 1.5 Teräs

20282660

Hinta-alue
118,6438 € - 88,9803 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    13.818
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 850.0 1.5 Teräs

20282554

Hinta-alue
69,495 € - 41,697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    8.390
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 2000.0 1.5 Teräs

20282783

Hinta-alue
164,1743 € - 123,1333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    19.740
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 2550.0 1.5 Teräs

20282899

Hinta-alue
208,8438 € - 187,9645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    25.169
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 30.0 5300.0 1.5 Teräs

20282257

Hinta-alue
304,1585 € - 273,7468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    29.415
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 500.0 1.5 Teräs

20282486

Hinta-alue
42,4863 € - 25,4918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    4.935
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 1050.0 1.5 Teräs

20282592

Hinta-alue
92,0963 € - 69,0748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    10.364
  • Materiaali
    Teräs