Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
72,201 € - 120,335 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
5600.0
18,491 € - 30,8115 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
500.0
40,2108 € - 67,0145 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
1400.0
57,0208 € - 95,038 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
2200.0
87,7913 € - 103,2893 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
2450.0
56,1085 € - 93,521 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
2150.0
43,9623 € - 73,2773 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
1600.0
49,6715 € - 82,779 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
1900.0
58,0765 € - 96,801 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
2250.0
88,929 € - 104,6218 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
2500.0
21,4635 € - 35,7725 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
650.0
42,1173 € - 70,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
1500.0
34,6143 € - 57,6973 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
1100.0
41,1333 € - 68,552 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
1450.0
44,9258 € - 74,8763 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
1650.0
100,983 € - 118,8078 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
2950.0
90,4153 € - 106,3745 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
2550.0
48,7593 € - 81,262 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
1850.0
94,30 € - 110,9358 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
2700.0
55,2475 € - 92,0758 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
2100.0
  • / 72
Karkaistu teräs 12.0 5600.0 0.6 Teräs

20277574

Hinta-alue
120,335 € - 72,201 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    4.984
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 500.0 0.6 Teräs

20277741

Hinta-alue
30,8115 € - 18,491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    0.790
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 1400.0 0.6 Teräs

20277925

Hinta-alue
67,0145 € - 40,2108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    2.212
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 2200.0 0.6 Teräs

20278083

Hinta-alue
95,038 € - 57,0208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    3.476
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 2450.0 0.6 Teräs

20278137

Hinta-alue
103,2893 € - 87,7913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    3.871
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 2150.0 0.6 Teräs

20278076

Hinta-alue
93,521 € - 56,1085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    3.397
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 1600.0 0.6 Teräs

20277963

Hinta-alue
73,2773 € - 43,9623 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    2.528
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 1900.0 0.6 Teräs

20278021

Hinta-alue
82,779 € - 49,6715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    3.002
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 2250.0 0.6 Teräs

20278090

Hinta-alue
96,801 € - 58,0765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    3.555
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 2500.0 0.6 Teräs

20278144

Hinta-alue
104,6218 € - 88,929 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    3.950
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 650.0 0.6 Teräs

20277772

Hinta-alue
35,7725 € - 21,4635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    1.027
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 1500.0 0.6 Teräs

20277949

Hinta-alue
70,192 € - 42,1173 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    2.370
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 1100.0 0.6 Teräs

20277864

Hinta-alue
57,6973 € - 34,6143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    1.738
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 1450.0 0.6 Teräs

20277932

Hinta-alue
68,552 € - 41,1333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    2.291
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 1650.0 0.6 Teräs

20277970

Hinta-alue
74,8763 € - 44,9258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    2.607
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 2950.0 0.6 Teräs

20278236

Hinta-alue
118,8078 € - 100,983 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    4.661
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 2550.0 0.6 Teräs

20278151

Hinta-alue
106,3745 € - 90,4153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    4.029
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 1850.0 0.6 Teräs

20278014

Hinta-alue
81,262 € - 48,7593 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    2.923
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 2700.0 0.6 Teräs

20278182

Hinta-alue
110,9358 € - 94,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    4.266
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 2100.0 0.6 Teräs

20278069

Hinta-alue
92,0758 € - 55,2475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    3.318
  • Materiaali
    Teräs