Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
41,0308 € - 68,3778 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1900.0
42,4145 € - 70,684 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
2000.0
30,3708 € - 50,6145 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1200.0
31,119 € - 51,865 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1250.0
37,1768 € - 61,9613 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1650.0
36,3978 € - 60,6595 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1600.0
13,5198 € - 22,5398 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
400.0
17,425 € - 29,0383 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
650.0
18,9523 € - 31,5905 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
750.0
22,1195 € - 36,8693 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
950.0
28,0748 € - 46,7913 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1050.0
34,0813 € - 56,7953 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1450.0
21,32 € - 35,5265 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
900.0
29,602 € - 49,3333 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1150.0
28,8128 € - 48,0213 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1100.0
31,9083 € - 53,177 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1300.0
35,67 € - 59,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1550.0
34,8808 € - 58,1278 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1500.0
38,6938 € - 64,493 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1750.0
40,1185 € - 66,871 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1850.0
  • / 72
Karkaistu teräs 6.0 1900.0 0.4 Teräs

20273262

Hinta-alue
68,3778 € - 41,0308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.437
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 2000.0 0.4 Teräs

20273286

Hinta-alue
70,684 € - 42,4145 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.460
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 1200.0 0.4 Teräs

20273125

Hinta-alue
50,6145 € - 30,3708 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.276
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 1250.0 0.4 Teräs

20273132

Hinta-alue
51,865 € - 31,119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.288
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 1650.0 0.4 Teräs

20273217

Hinta-alue
61,9613 € - 37,1768 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.380
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 1600.0 0.4 Teräs

20273200

Hinta-alue
60,6595 € - 36,3978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.368
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 400.0 0.4 Teräs

20272968

Hinta-alue
22,5398 € - 13,5198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.092
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 650.0 0.4 Teräs

20273019

Hinta-alue
29,0383 € - 17,425 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.150
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 750.0 0.4 Teräs

20273033

Hinta-alue
31,5905 € - 18,9523 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.173
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 950.0 0.4 Teräs

20273071

Hinta-alue
36,8693 € - 22,1195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.219
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 1050.0 0.4 Teräs

20273095

Hinta-alue
46,7913 € - 28,0748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.242
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 1450.0 0.4 Teräs

20273170

Hinta-alue
56,7953 € - 34,0813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.334
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 900.0 0.4 Teräs

20273064

Hinta-alue
35,5265 € - 21,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.207
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 1150.0 0.4 Teräs

20273118

Hinta-alue
49,3333 € - 29,602 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.265
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 1100.0 0.4 Teräs

20273101

Hinta-alue
48,0213 € - 28,8128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.253
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 1300.0 0.4 Teräs

20273149

Hinta-alue
53,177 € - 31,9083 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.299
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 1550.0 0.4 Teräs

20273194

Hinta-alue
59,45 € - 35,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.357
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 1500.0 0.4 Teräs

20273187

Hinta-alue
58,1278 € - 34,8808 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.345
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 1750.0 0.4 Teräs

20273231

Hinta-alue
64,493 € - 38,6938 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.403
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 1850.0 0.4 Teräs

20273255

Hinta-alue
66,871 € - 40,1185 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.426
  • Materiaali
    Teräs