Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
51,3525 € - 85,5875 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
3550.0
56,9695 € - 94,9458 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
4100.0
64,0113 € - 106,6923 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
4800.0
68,5008 € - 114,1748 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
5250.0
75,1633 € - 125,2653 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
5900.0
75,727 € - 126,2185 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
5950.0
57,318 € - 95,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
4150.0
55,7908 € - 92,9778 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
4000.0
60,5263 € - 100,8805 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
4450.0
58,7735 € - 97,9593 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
4300.0
59,9523 € - 99,917 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
4400.0
13,0688 € - 21,7813 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
400.0
15,2213 € - 25,3688 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
600.0
58,4455 € - 97,4058 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
4250.0
22,8883 € - 38,1403 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1000.0
33,3228 € - 55,5345 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1400.0
32,6155 € - 54,366 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1350.0
37,9353 € - 63,222 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1700.0
39,3805 € - 65,641 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1800.0
45,0385 € - 75,0608 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
2050.0
  • / 72
Karkaistu teräs 10.0 3550.0 0.4 Teräs

20275976

Hinta-alue
85,5875 € - 51,3525 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.201
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 4100.0 0.4 Teräs

20276089

Hinta-alue
94,9458 € - 56,9695 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.542
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 4800.0 0.4 Teräs

20276225

Hinta-alue
106,6923 € - 64,0113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.976
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 5250.0 0.4 Teräs

20276317

Hinta-alue
114,1748 € - 68,5008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    3.255
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 5900.0 0.4 Teräs

20276447

Hinta-alue
125,2653 € - 75,1633 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    3.658
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 5950.0 0.4 Teräs

20276454

Hinta-alue
126,2185 € - 75,727 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    3.689
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 4150.0 0.4 Teräs

20276096

Hinta-alue
95,53 € - 57,318 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.573
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 4000.0 0.4 Teräs

20276065

Hinta-alue
92,9778 € - 55,7908 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.480
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 4450.0 0.4 Teräs

20276157

Hinta-alue
100,8805 € - 60,5263 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.759
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 4300.0 0.4 Teräs

20276126

Hinta-alue
97,9593 € - 58,7735 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.666
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 4400.0 0.4 Teräs

20276140

Hinta-alue
99,917 € - 59,9523 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.728
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 400.0 0.6 Teräs

20276539

Hinta-alue
21,7813 € - 13,0688 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    0.256
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 600.0 0.6 Teräs

20276577

Hinta-alue
25,3688 € - 15,2213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    0.534
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 4250.0 0.4 Teräs

20276119

Hinta-alue
97,4058 € - 58,4455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.635
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 1000.0 0.4 Teräs

20273088

Hinta-alue
38,1403 € - 22,8883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.230
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 1400.0 0.4 Teräs

20273163

Hinta-alue
55,5345 € - 33,3228 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.322
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 1350.0 0.4 Teräs

20273156

Hinta-alue
54,366 € - 32,6155 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.311
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 1700.0 0.4 Teräs

20273224

Hinta-alue
63,222 € - 37,9353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.391
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 1800.0 0.4 Teräs

20273248

Hinta-alue
65,641 € - 39,3805 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.414
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 2050.0 0.4 Teräs

20273293

Hinta-alue
75,0608 € - 45,0385 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.472
  • Materiaali
    Teräs