Valikko Haku

Karkaistut akselit, ruostumaton teräs

Varastossa

Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut karkaistut akselit tarjoavat vahvuutta, kestävyyttä ja luotettavuutta. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, ja ne soveltuvat vaativiin käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja, ilman, että niiden rakenteellinen eheys vaarantuu.

Näillä akseleilla on pitkä käyttöikä, ja ne tarvitsevat vähän huoltoa, mikä tarkoittaa vähemmän seisokkiaikoja ja pienempiä kokonaiskäyttökustannuksia. Ne tarjoavat sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen, kun niitä käytetään yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa. Näitä löytyy käyttökohteista, kuten elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisistä laitteista.

  • Soveltuvat käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja.
  • Takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa käytettynä.
  • Tämä tuote löytyy muun muassa elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisissä laitteista.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 230 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
351,4231 € - 390,4643 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
4200.0
288,8798 € - 320,9718 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
3400.0
355,4359 € - 394,9264 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
4250.0
280,8124 € - 312,0161 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
3300.0
387,5801 € - 430,6445 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
4650.0
173,9403 € - 193,2623 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
2550.0
383,5673 € - 426,1824 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
4600.0
391,5824 € - 435,0962 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
4700.0
315,2556 € - 350,284 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
3750.0
347,4103 € - 386,0126 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
4150.0
363,4615 € - 403,8403 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
4350.0
371,4766 € - 412,7541 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
4450.0
319,2684 € - 354,7462 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
3800.0
323,2917 € - 359,2083 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
3850.0
331,2964 € - 368,1117 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
3950.0
189,5944 € - 210,6616 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
2800.0
199,0307 € - 221,1429 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
2950.0
327,3045 € - 363,6705 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
3900.0
Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
3000.0
260,6335 € - 289,5904 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
3050.0
  • / 62
Karkaistu teräs 16.0 4200.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299866

Hinta-alue
390,4643 € - 351,4231 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 3400.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299705

Hinta-alue
320,9718 € - 288,8798 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 4250.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299873

Hinta-alue
394,9264 € - 355,4359 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 3300.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299682

Hinta-alue
312,0161 € - 280,8124 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 4650.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299958

Hinta-alue
430,6445 € - 387,5801 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 2550.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299538

Hinta-alue
193,2623 € - 173,9403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 4600.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299941

Hinta-alue
426,1824 € - 383,5673 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 4700.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299965

Hinta-alue
435,0962 € - 391,5824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 3750.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299774

Hinta-alue
350,284 € - 315,2556 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 4150.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299859

Hinta-alue
386,0126 € - 347,4103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 4350.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299897

Hinta-alue
403,8403 € - 363,4615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 4450.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299910

Hinta-alue
412,7541 € - 371,4766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 3800.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299781

Hinta-alue
354,7462 € - 319,2684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 3850.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299798

Hinta-alue
359,2083 € - 323,2917 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 3950.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299811

Hinta-alue
368,1117 € - 331,2964 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 2800.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299583

Hinta-alue
210,6616 € - 189,5944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 2950.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299613

Hinta-alue
221,1429 € - 199,0307 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 3900.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299804

Hinta-alue
363,6705 € - 327,3045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 3000.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299620


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 3050.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299637

Hinta-alue
289,5904 € - 260,6335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900