Valikko Haku

Karkaistut akselit, ruostumaton teräs

Varastossa

Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut karkaistut akselit tarjoavat vahvuutta, kestävyyttä ja luotettavuutta. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, ja ne soveltuvat vaativiin käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja, ilman, että niiden rakenteellinen eheys vaarantuu.

Näillä akseleilla on pitkä käyttöikä, ja ne tarvitsevat vähän huoltoa, mikä tarkoittaa vähemmän seisokkiaikoja ja pienempiä kokonaiskäyttökustannuksia. Ne tarjoavat sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen, kun niitä käytetään yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa. Näitä löytyy käyttökohteista, kuten elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisistä laitteista.

  • Soveltuvat käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja.
  • Takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa käytettynä.
  • Tämä tuote löytyy muun muassa elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisissä laitteista.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 230 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
331,2964 € - 368,1117 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
3950.0
335,3092 € - 372,5634 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
4000.0
367,4638 € - 408,292 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
4400.0
284,8566 € - 316,5096 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
3350.0
291,137 € - 323,4798 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
3450.0
180,1998 € - 200,222 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
2650.0
303,2277 € - 336,9185 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
3600.0
311,2637 € - 345,8428 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
3700.0
375,4894 € - 417,2058 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
4500.0
189,5944 € - 210,6616 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
2800.0
419,672 € - 466,2999 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
5050.0
339,3847 € - 377,0987 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
4050.0
288,8798 € - 320,9718 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
3400.0
173,9403 € - 193,2623 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
2550.0
159,4252 € - 177,138 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
2300.0
323,2917 € - 359,2083 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
3850.0
260,6335 € - 289,5904 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
3050.0
347,4103 € - 386,0126 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
4150.0
280,8124 € - 312,0161 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
3300.0
383,5673 € - 426,1824 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
4600.0
  • / 62
Karkaistu teräs 16.0 3950.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299811

Hinta-alue
368,1117 € - 331,2964 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 4000.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299828

Hinta-alue
372,5634 € - 335,3092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 4400.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299903

Hinta-alue
408,292 € - 367,4638 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 3350.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299699

Hinta-alue
316,5096 € - 284,8566 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 3450.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299712

Hinta-alue
323,4798 € - 291,137 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 2650.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299552

Hinta-alue
200,222 € - 180,1998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 3600.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299743

Hinta-alue
336,9185 € - 303,2277 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 3700.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299767

Hinta-alue
345,8428 € - 311,2637 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 4500.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299927

Hinta-alue
417,2058 € - 375,4894 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 2800.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299583

Hinta-alue
210,6616 € - 189,5944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 5050.0 0.6 Ruostumaton teräs

20300036

Hinta-alue
466,2999 € - 419,672 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 4050.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299835

Hinta-alue
377,0987 € - 339,3847 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 3400.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299705

Hinta-alue
320,9718 € - 288,8798 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 2550.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299538

Hinta-alue
193,2623 € - 173,9403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 2300.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299484

Hinta-alue
177,138 € - 159,4252 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 3850.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299798

Hinta-alue
359,2083 € - 323,2917 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 3050.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299637

Hinta-alue
289,5904 € - 260,6335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 4150.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299859

Hinta-alue
386,0126 € - 347,4103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 3300.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299682

Hinta-alue
312,0161 € - 280,8124 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 4600.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299941

Hinta-alue
426,1824 € - 383,5673 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900