Valikko Haku

Karkaistut akselit, ruostumaton teräs

Varastossa

Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut karkaistut akselit tarjoavat vahvuutta, kestävyyttä ja luotettavuutta. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, ja ne soveltuvat vaativiin käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja, ilman, että niiden rakenteellinen eheys vaarantuu.

Näillä akseleilla on pitkä käyttöikä, ja ne tarvitsevat vähän huoltoa, mikä tarkoittaa vähemmän seisokkiaikoja ja pienempiä kokonaiskäyttökustannuksia. Ne tarjoavat sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen, kun niitä käytetään yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa. Näitä löytyy käyttökohteista, kuten elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisistä laitteista.

  • Soveltuvat käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja.
  • Takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa käytettynä.
  • Tämä tuote löytyy muun muassa elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisissä laitteista.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 230 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
12,749 € - 14,1702 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
150.0
10,8471 € - 12,0489 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
100.0
14,6196 € - 16,2393 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
200.0
29,8661 € - 33,1892 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
550.0
35,4987 € - 39,4383 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
700.0
18,0158 € - 20,0222 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
250.0
24,035 € - 26,6998 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
400.0
25,8847 € - 28,7584 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
450.0
37,3692 € - 41,5179 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
750.0
43,1585 € - 47,9551 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
900.0
60,6002 € - 67,3373 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1050.0
21,7778 € - 24,2022 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
350.0
39,3129 € - 43,681 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
800.0
46,931 € - 52,1455 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1000.0
19,8968 € - 22,1018 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
300.0
27,7134 € - 30,7962 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
500.0
74,5817 € - 82,8685 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1550.0
81,8131 € - 90,9046 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1750.0
89,2953 € - 99,2123 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1950.0
99,3795 € - 110,4252 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
2150.0
  • / 62
Karkaistu teräs 6.0 150.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294298

Hinta-alue
14,1702 € - 12,749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 100.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294281

Hinta-alue
12,0489 € - 10,8471 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 200.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294304

Hinta-alue
16,2393 € - 14,6196 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 550.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294373

Hinta-alue
33,1892 € - 29,8661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 700.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294403

Hinta-alue
39,4383 € - 35,4987 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 250.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294311

Hinta-alue
20,0222 € - 18,0158 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 400.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294342

Hinta-alue
26,6998 € - 24,035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 450.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294359

Hinta-alue
28,7584 € - 25,8847 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 750.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294410

Hinta-alue
41,5179 € - 37,3692 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 900.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294441

Hinta-alue
47,9551 € - 43,1585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 1050.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294472

Hinta-alue
67,3373 € - 60,6002 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 350.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294335

Hinta-alue
24,2022 € - 21,7778 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 800.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294427

Hinta-alue
43,681 € - 39,3129 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 1000.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294465

Hinta-alue
52,1455 € - 46,931 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 300.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294328

Hinta-alue
22,1018 € - 19,8968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 500.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294366

Hinta-alue
30,7962 € - 27,7134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 1550.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294571

Hinta-alue
82,8685 € - 74,5817 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 1750.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294618

Hinta-alue
90,9046 € - 81,8131 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 1950.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294656

Hinta-alue
99,2123 € - 89,2953 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 2150.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294694

Hinta-alue
110,4252 € - 99,3795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900