Valikko Haku

Karkaistut akselit, ruostumaton teräs

Varastossa

Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut karkaistut akselit tarjoavat vahvuutta, kestävyyttä ja luotettavuutta. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, ja ne soveltuvat vaativiin käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja, ilman, että niiden rakenteellinen eheys vaarantuu.

Näillä akseleilla on pitkä käyttöikä, ja ne tarvitsevat vähän huoltoa, mikä tarkoittaa vähemmän seisokkiaikoja ja pienempiä kokonaiskäyttökustannuksia. Ne tarjoavat sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen, kun niitä käytetään yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa. Näitä löytyy käyttökohteista, kuten elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisistä laitteista.

  • Soveltuvat käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja.
  • Takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa käytettynä.
  • Tämä tuote löytyy muun muassa elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisissä laitteista.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 230 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
37,3692 € - 41,5179 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
750.0
43,1585 € - 47,9551 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
900.0
10,8471 € - 12,0489 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
100.0
41,2671 € - 45,8546 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
850.0
19,8968 € - 22,1018 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
300.0
27,7134 € - 30,7962 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
500.0
12,749 € - 14,1702 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
150.0
33,649 € - 37,3901 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
650.0
31,674 € - 35,1956 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
600.0
25,8847 € - 28,7584 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
450.0
57,4019 € - 63,7764 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1100.0
70,4957 € - 78,3332 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1450.0
78,2183 € - 86,9127 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1650.0
83,7986 € - 93,1095 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1800.0
21,7778 € - 24,2022 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
350.0
72,4917 € - 80,5486 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
1500.0
263,246 € - 292,4955 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5000.0
37,3692 € - 41,5179 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
750.0
81,8131 € - 90,9046 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
1750.0
72,4917 € - 80,5486 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1500.0
  • / 62
Karkaistu teräs 6.0 750.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294410

Hinta-alue
41,5179 € - 37,3692 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 900.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294441

Hinta-alue
47,9551 € - 43,1585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 100.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294281

Hinta-alue
12,0489 € - 10,8471 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 850.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294434

Hinta-alue
45,8546 € - 41,2671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 300.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294328

Hinta-alue
22,1018 € - 19,8968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 500.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294366

Hinta-alue
30,7962 € - 27,7134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 150.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294298

Hinta-alue
14,1702 € - 12,749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 650.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294397

Hinta-alue
37,3901 € - 33,649 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 600.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294380

Hinta-alue
35,1956 € - 31,674 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 450.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294359

Hinta-alue
28,7584 € - 25,8847 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 1100.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294489

Hinta-alue
63,7764 € - 57,4019 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 1450.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294557

Hinta-alue
78,3332 € - 70,4957 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 1650.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294595

Hinta-alue
86,9127 € - 78,2183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 1800.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294625

Hinta-alue
93,1095 € - 83,7986 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 8.0 350.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295523

Hinta-alue
24,2022 € - 21,7778 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 8.0 1500.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295752

Hinta-alue
80,5486 € - 72,4917 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 5000.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295264

Hinta-alue
292,4955 € - 263,246 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 8.0 750.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295608

Hinta-alue
41,5179 € - 37,3692 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 8.0 1750.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295806

Hinta-alue
90,9046 € - 81,8131 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 1500.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294564

Hinta-alue
80,5486 € - 72,4917 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900