Valikko Haku

Karkaistut akselit, ontto

Kysy toimitusaikaa

Karkaistut ontot akselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, kun painoa tulee keventää, rakenteellista eheyttä vaarantamatta. Tämä painon vähentäminen takaa paremman tehokkuuden, alhaisemman energiankäytön ja paremman ohjattavuuden.

Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse. Yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa se takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen.

Käytetään kohteissa, joissa tarvitaan suurta lujuutta ja kestoa ja joissa painon keventäminen on myös tärkeää: kuten teollisuuskoneissa, autoteollisuuden järjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Sitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Sen painon kevennys mahdollistaa suuremman tehokkuuden, pienemmän energiankulutuksen ja kasvaneen ohjattavuuden.
  • Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
832 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Osta
192,41 € - 213,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
2900.0
98,15 € - 163,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
2150.0
268,04 € - 297,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
3200.0
55,10 € - 91,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
850.0
216,77 € - 240,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
2300.0
230,02 € - 255,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
2450.0
274,24 € - 304,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
2950.0
256,59 € - 285,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
2750.0
25,62 € - 42,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
350.0
60,64 € - 101,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
950.0
58,16 € - 96,93 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
900.0
82,46 € - 137,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
1250.0
71,09 € - 118,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
1050.0
396,90 € - 441,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
4850.0
162,76 € - 180,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
1700.0
31,69 € - 52,81 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
450.0
13,16 € - 21,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
150.0
34,59 € - 57,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
500.0
85,49 € - 142,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
1300.0
76,45 € - 127,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
1150.0
  • / 42
Karkaistu ontto varsi 30.0 2900.0 0.6 Teräs

20291273

Hinta-alue
213,79 € - 192,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 2150.0 0.6 Teräs

20291129

Hinta-alue
163,59 € - 98,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 3200.0 0.6 Teräs

20291334

Hinta-alue
297,82 € - 268,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 850.0 0.6 Teräs

20292058

Hinta-alue
91,83 € - 55,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 2300.0 0.6 Teräs

20292348

Hinta-alue
240,86 € - 216,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 2450.0 0.6 Teräs

20292379

Hinta-alue
255,58 € - 230,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 2950.0 0.6 Teräs

20292478

Hinta-alue
304,71 € - 274,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 2750.0 0.6 Teräs

20292430

Hinta-alue
285,10 € - 256,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 350.0 0.6 Teräs

20291952

Hinta-alue
42,70 € - 25,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 950.0 0.6 Teräs

20292072

Hinta-alue
101,07 € - 60,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 900.0 0.6 Teräs

20292065

Hinta-alue
96,93 € - 58,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 1250.0 0.6 Teräs

20292133

Hinta-alue
137,43 € - 82,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 1050.0 0.6 Teräs

20292096

Hinta-alue
118,48 € - 71,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 4850.0 0.6 Teräs

20291662

Hinta-alue
441,00 € - 396,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 1700.0 0.6 Teräs

20292225

Hinta-alue
180,84 € - 162,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 450.0 0.6 Teräs

20291976

Hinta-alue
52,81 € - 31,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 150.0 0.6 Teräs

20291914

Hinta-alue
21,94 € - 13,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 500.0 0.6 Teräs

20291983

Hinta-alue
57,65 € - 34,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 1300.0 0.6 Teräs

20292140

Hinta-alue
142,48 € - 85,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 1150.0 0.6 Teräs

20292119

Hinta-alue
127,42 € - 76,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099