Valikko Haku

Karkaistut akselit, ontto

Kysy toimitusaikaa

Karkaistut ontot akselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, kun painoa tulee keventää, rakenteellista eheyttä vaarantamatta. Tämä painon vähentäminen takaa paremman tehokkuuden, alhaisemman energiankäytön ja paremman ohjattavuuden.

Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse. Yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa se takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen.

Käytetään kohteissa, joissa tarvitaan suurta lujuutta ja kestoa ja joissa painon keventäminen on myös tärkeää: kuten teollisuuskoneissa, autoteollisuuden järjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Sitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Sen painon kevennys mahdollistaa suuremman tehokkuuden, pienemmän energiankulutuksen ja kasvaneen ohjattavuuden.
  • Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
832 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Osta
160,05 € - 177,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
3650.0
243,97 € - 271,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
5800.0
183,20 € - 203,56 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
4250.0
191,26 € - 212,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
4450.0
205,23 € - 228,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
4800.0
215,20 € - 239,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
5050.0
168,07 € - 186,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
3850.0
176,09 € - 195,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
4050.0
172,08 € - 191,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
3950.0
187,20 € - 208,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
4350.0
48,19 € - 80,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
1900.0
174,08 € - 193,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
4000.0
59,95 € - 99,92 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
2400.0
69,10 € - 115,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
2850.0
95,12 € - 158,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
3200.0
105,36 € - 175,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
3600.0
38,38 € - 63,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
1400.0
104,02 € - 173,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
3550.0
102,68 € - 171,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
3500.0
67,00 € - 111,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
2750.0
  • / 42
Karkaistu ontto varsi 16.0 3650.0 0.4 Teräs

20287856

Hinta-alue
177,83 € - 160,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 5800.0 0.4 Teräs

20288280

Hinta-alue
271,08 € - 243,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 4250.0 0.4 Teräs

20287979

Hinta-alue
203,56 € - 183,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 4450.0 0.4 Teräs

20288013

Hinta-alue
212,51 € - 191,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 4800.0 0.4 Teräs

20288082

Hinta-alue
228,03 € - 205,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 5050.0 0.4 Teräs

20288136

Hinta-alue
239,11 € - 215,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 3850.0 0.4 Teräs

20287894

Hinta-alue
186,74 € - 168,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 4050.0 0.4 Teräs

20287931

Hinta-alue
195,66 € - 176,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 3950.0 0.4 Teräs

20287917

Hinta-alue
191,20 € - 172,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 4350.0 0.4 Teräs

20287993

Hinta-alue
208,00 € - 187,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 1900.0 0.4 Teräs

20287504

Hinta-alue
80,32 € - 48,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 4000.0 0.4 Teräs

20287924

Hinta-alue
193,42 € - 174,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 2400.0 0.4 Teräs

20287603

Hinta-alue
99,92 € - 59,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 2850.0 0.4 Teräs

20287696

Hinta-alue
115,16 € - 69,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 3200.0 0.4 Teräs

20287764

Hinta-alue
158,53 € - 95,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 3600.0 0.4 Teräs

20287849

Hinta-alue
175,60 € - 105,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 1400.0 0.4 Teräs

20287405

Hinta-alue
63,97 € - 38,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 3550.0 0.4 Teräs

20287832

Hinta-alue
173,36 € - 104,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 3500.0 0.4 Teräs

20287825

Hinta-alue
171,14 € - 102,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 2750.0 0.4 Teräs

20287672

Hinta-alue
111,66 € - 67,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099