Valikko Haku

Karkaistut akselit, ontto

Kysy toimitusaikaa

Karkaistut ontot akselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, kun painoa tulee keventää, rakenteellista eheyttä vaarantamatta. Tämä painon vähentäminen takaa paremman tehokkuuden, alhaisemman energiankäytön ja paremman ohjattavuuden.

Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse. Yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa se takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen.

Käytetään kohteissa, joissa tarvitaan suurta lujuutta ja kestoa ja joissa painon keventäminen on myös tärkeää: kuten teollisuuskoneissa, autoteollisuuden järjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Sitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Sen painon kevennys mahdollistaa suuremman tehokkuuden, pienemmän energiankulutuksen ja kasvaneen ohjattavuuden.
  • Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
832 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Osta
100,49 € - 167,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
3400.0
160,05 € - 177,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
3650.0
17,68 € - 29,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
20.0
450.0
179,43 € - 199,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
20.0
3100.0
54,33 € - 90,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
20.0
1650.0
83,92 € - 139,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
20.0
2700.0
28,60 € - 47,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
20.0
850.0
32,56 € - 54,26 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
20.0
1000.0
70,44 € - 117,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
20.0
2200.0
13,51 € - 22,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
20.0
300.0
86,71 € - 144,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
20.0
2800.0
308,60 € - 342,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
20.0
5600.0
70,51 € - 117,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
25.0
1500.0
74,19 € - 123,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
25.0
1600.0
84,00 € - 140,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
25.0
1850.0
243,97 € - 271,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
20.0
4350.0
257,20 € - 285,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
20.0
4600.0
19,43 € - 32,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
25.0
350.0
27,85 € - 46,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
25.0
550.0
270,43 € - 300,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
20.0
4850.0
  • / 42
Karkaistu ontto varsi 16.0 3400.0 0.4 Teräs

20287801

Hinta-alue
167,49 € - 100,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 3650.0 0.4 Teräs

20287856

Hinta-alue
177,83 € - 160,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 20.0 450.0 0.4 Teräs

20288402

Hinta-alue
29,47 € - 17,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 20.0 3100.0 0.4 Teräs

20288938

Hinta-alue
199,37 € - 179,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 20.0 1650.0 0.4 Teräs

20288648

Hinta-alue
90,55 € - 54,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 20.0 2700.0 0.4 Teräs

20288853

Hinta-alue
139,87 € - 83,92 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 20.0 850.0 0.4 Teräs

20288488

Hinta-alue
47,66 € - 28,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 20.0 1000.0 0.4 Teräs

20288518

Hinta-alue
54,26 € - 32,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 20.0 2200.0 0.4 Teräs

20288754

Hinta-alue
117,40 € - 70,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 20.0 300.0 0.4 Teräs

20288372

Hinta-alue
22,52 € - 13,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 20.0 2800.0 0.4 Teräs

20288877

Hinta-alue
144,51 € - 86,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 20.0 5600.0 0.4 Teräs

20289430

Hinta-alue
342,89 € - 308,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 25.0 1500.0 0.4 Teräs

20289805

Hinta-alue
117,51 € - 70,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 25.0 1600.0 0.4 Teräs

20289829

Hinta-alue
123,65 € - 74,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 25.0 1850.0 0.4 Teräs

20289874

Hinta-alue
140,00 € - 84,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 20.0 4350.0 0.4 Teräs

20289188

Hinta-alue
271,08 € - 243,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 20.0 4600.0 0.4 Teräs

20289232

Hinta-alue
285,78 € - 257,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 25.0 350.0 0.4 Teräs

20289577

Hinta-alue
32,38 € - 19,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 25.0 550.0 0.4 Teräs

20289614

Hinta-alue
46,42 € - 27,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 20.0 4850.0 0.4 Teräs

20289287

Hinta-alue
300,48 € - 270,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099