Valikko Haku

Karkaistut akselit, ontto

Kysy toimitusaikaa

Karkaistut ontot akselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, kun painoa tulee keventää, rakenteellista eheyttä vaarantamatta. Tämä painon vähentäminen takaa paremman tehokkuuden, alhaisemman energiankäytön ja paremman ohjattavuuden.

Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse. Yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa se takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen.

Käytetään kohteissa, joissa tarvitaan suurta lujuutta ja kestoa ja joissa painon keventäminen on myös tärkeää: kuten teollisuuskoneissa, autoteollisuuden järjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Sitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Sen painon kevennys mahdollistaa suuremman tehokkuuden, pienemmän energiankulutuksen ja kasvaneen ohjattavuuden.
  • Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
832 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Osta
287,71 € - 319,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
1850.0
713,19 € - 792,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
3650.0
780,28 € - 866,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
4000.0
722,81 € - 803,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
3700.0
761,14 € - 845,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
3900.0
809,06 € - 898,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
4150.0
914,54 € - 1 016,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
4700.0
924,12 € - 1 026,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
4750.0
962,44 € - 1 069,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
4950.0
1 067,89 € - 1 186,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
5500.0
1 096,65 € - 1 218,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
5650.0
1 154,18 € - 1 282,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
5950.0
1 144,61 € - 1 271,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
5900.0
770,72 € - 856,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
3950.0
398,40 € - 442,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
2600.0
837,81 € - 930,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
4300.0
751,56 € - 835,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
3850.0
655,70 € - 728,56 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
3350.0
876,15 € - 973,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
4500.0
607,75 € - 675,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
3100.0
  • / 42
Karkaistu ontto varsi 50.0 1850.0 0.6 Teräs

20293444

Hinta-alue
319,68 € - 287,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 3650.0 0.6 Teräs

20293802

Hinta-alue
792,43 € - 713,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 4000.0 0.6 Teräs

20293871

Hinta-alue
866,98 € - 780,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 3700.0 0.6 Teräs

20293819

Hinta-alue
803,12 € - 722,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 3900.0 0.6 Teräs

20293857

Hinta-alue
845,71 € - 761,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 4150.0 0.6 Teräs

20293901

Hinta-alue
898,95 € - 809,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 4700.0 0.6 Teräs

20294014

Hinta-alue
1 016,16 € - 914,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 4750.0 0.6 Teräs

20294021

Hinta-alue
1 026,80 € - 924,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 4950.0 0.6 Teräs

20294069

Hinta-alue
1 069,38 € - 962,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 5500.0 0.6 Teräs

20294175

Hinta-alue
1 186,54 € - 1 067,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 5650.0 0.6 Teräs

20294205

Hinta-alue
1 218,50 € - 1 096,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 5950.0 0.6 Teräs

20294267

Hinta-alue
1 282,42 € - 1 154,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 5900.0 0.6 Teräs

20294250

Hinta-alue
1 271,79 € - 1 144,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 3950.0 0.6 Teräs

20293864

Hinta-alue
856,35 € - 770,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 2600.0 0.6 Teräs

20293598

Hinta-alue
442,67 € - 398,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 4300.0 0.6 Teräs

20293932

Hinta-alue
930,90 € - 837,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 3850.0 0.6 Teräs

20293840

Hinta-alue
835,07 € - 751,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 3350.0 0.6 Teräs

20293741

Hinta-alue
728,56 € - 655,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 4500.0 0.6 Teräs

20293970

Hinta-alue
973,50 € - 876,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 3100.0 0.6 Teräs

20293697

Hinta-alue
675,28 € - 607,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099