Valikko Haku

Karkaistut akselit, ontto

Kysy toimitusaikaa

Karkaistut ontot akselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, kun painoa tulee keventää, rakenteellista eheyttä vaarantamatta. Tämä painon vähentäminen takaa paremman tehokkuuden, alhaisemman energiankäytön ja paremman ohjattavuuden.

Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse. Yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa se takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen.

Käytetään kohteissa, joissa tarvitaan suurta lujuutta ja kestoa ja joissa painon keventäminen on myös tärkeää: kuten teollisuuskoneissa, autoteollisuuden järjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Sitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Sen painon kevennys mahdollistaa suuremman tehokkuuden, pienemmän energiankulutuksen ja kasvaneen ohjattavuuden.
  • Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
832 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Osta
430,30 € - 478,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
3650.0
472,24 € - 524,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
4050.0
489,25 € - 543,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
4200.0
455,27 € - 505,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
3900.0
523,24 € - 581,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
4500.0
528,89 € - 587,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
4550.0
230,02 € - 255,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
2450.0
256,59 € - 285,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
2750.0
74,12 € - 123,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
1100.0
269,84 € - 299,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
2900.0
373,18 € - 414,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
3150.0
407,45 € - 452,72 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
3450.0
517,54 € - 575,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
4450.0
511,88 € - 568,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
4400.0
579,85 € - 644,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
5000.0
29,94 € - 49,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
250.0
19,22 € - 32,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
150.0
534,55 € - 593,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
4600.0
562,89 € - 625,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
4850.0
540,21 € - 600,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
4650.0
  • / 42
Karkaistu ontto varsi 40.0 3650.0 0.6 Teräs

20292614

Hinta-alue
478,11 € - 430,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 4050.0 0.6 Teräs

20292690

Hinta-alue
524,71 € - 472,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 4200.0 0.6 Teräs

20292720

Hinta-alue
543,61 € - 489,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 3900.0 0.6 Teräs

20292669

Hinta-alue
505,86 € - 455,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 4500.0 0.6 Teräs

20292782

Hinta-alue
581,38 € - 523,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 4550.0 0.6 Teräs

20292799

Hinta-alue
587,66 € - 528,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 2450.0 0.6 Teräs

20292379

Hinta-alue
255,58 € - 230,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 2750.0 0.6 Teräs

20292430

Hinta-alue
285,10 € - 256,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 1100.0 0.6 Teräs

20292102

Hinta-alue
123,54 € - 74,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 2900.0 0.6 Teräs

20292461

Hinta-alue
299,82 € - 269,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 3150.0 0.6 Teräs

20292515

Hinta-alue
414,64 € - 373,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 3450.0 0.6 Teräs

20292577

Hinta-alue
452,72 € - 407,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 4450.0 0.6 Teräs

20292775

Hinta-alue
575,04 € - 517,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 4400.0 0.6 Teräs

20292768

Hinta-alue
568,76 € - 511,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 5000.0 0.6 Teräs

20292881

Hinta-alue
644,28 € - 579,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 250.0 0.6 Teräs

20293123

Hinta-alue
49,90 € - 29,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 150.0 0.6 Teräs

20293109

Hinta-alue
32,04 € - 19,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 4600.0 0.6 Teräs

20292805

Hinta-alue
593,94 € - 534,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 4850.0 0.6 Teräs

20292850

Hinta-alue
625,43 € - 562,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 4650.0 0.6 Teräs

20292812

Hinta-alue
600,23 € - 540,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099