Valikko Haku

Karkaistut akselit, ontto

Kysy toimitusaikaa

Karkaistut ontot akselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, kun painoa tulee keventää, rakenteellista eheyttä vaarantamatta. Tämä painon vähentäminen takaa paremman tehokkuuden, alhaisemman energiankäytön ja paremman ohjattavuuden.

Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse. Yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa se takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen.

Käytetään kohteissa, joissa tarvitaan suurta lujuutta ja kestoa ja joissa painon keventäminen on myös tärkeää: kuten teollisuuskoneissa, autoteollisuuden järjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Sitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Sen painon kevennys mahdollistaa suuremman tehokkuuden, pienemmän energiankulutuksen ja kasvaneen ohjattavuuden.
  • Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
832 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Osta
58,16 € - 96,93 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
900.0
441,59 € - 490,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
5450.0
461,20 € - 512,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
5700.0
337,56 € - 375,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
4100.0
437,64 € - 486,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
5400.0
429,78 € - 477,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
5300.0
484,79 € - 538,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
6000.0
265,41 € - 294,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
2850.0
574,19 € - 637,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
4950.0
568,54 € - 631,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
4900.0
636,51 € - 707,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
5500.0
460,93 € - 512,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
3950.0
221,20 € - 245,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
2350.0
483,55 € - 537,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
4150.0
176,14 € - 195,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
1850.0
466,58 € - 518,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
4000.0
494,92 € - 549,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
4250.0
551,53 € - 612,81 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
4750.0
557,23 € - 619,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
4800.0
367,48 € - 408,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
3100.0
  • / 42
Karkaistu ontto varsi 40.0 900.0 0.6 Teräs

20292065

Hinta-alue
96,93 € - 58,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 5450.0 0.6 Teräs

20291785

Hinta-alue
490,65 € - 441,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 5700.0 0.6 Teräs

20291839

Hinta-alue
512,44 € - 461,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 4100.0 0.6 Teräs

20291518

Hinta-alue
375,07 € - 337,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 5400.0 0.6 Teräs

20291778

Hinta-alue
486,27 € - 437,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 5300.0 0.6 Teräs

20291754

Hinta-alue
477,53 € - 429,78 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 6000.0 0.6 Teräs

20291891

Hinta-alue
538,66 € - 484,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 2850.0 0.6 Teräs

20292454

Hinta-alue
294,90 € - 265,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 4950.0 0.6 Teräs

20292874

Hinta-alue
637,99 € - 574,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 4900.0 0.6 Teräs

20292867

Hinta-alue
631,71 € - 568,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 5500.0 0.6 Teräs

20292980

Hinta-alue
707,23 € - 636,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 3950.0 0.6 Teräs

20292676

Hinta-alue
512,14 € - 460,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 2350.0 0.6 Teräs

20292355

Hinta-alue
245,78 € - 221,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 4150.0 0.6 Teräs

20292713

Hinta-alue
537,28 € - 483,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 1850.0 0.6 Teräs

20292256

Hinta-alue
195,71 € - 176,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 4000.0 0.6 Teräs

20292683

Hinta-alue
518,42 € - 466,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 4250.0 0.6 Teräs

20292737

Hinta-alue
549,91 € - 494,92 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 4750.0 0.6 Teräs

20292836

Hinta-alue
612,81 € - 551,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 4800.0 0.6 Teräs

20292843

Hinta-alue
619,14 € - 557,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 3100.0 0.6 Teräs

20292508

Hinta-alue
408,31 € - 367,48 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099