Valikko Haku

Karkaistut akselit, ontto

Kysy toimitusaikaa

Karkaistut ontot akselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, kun painoa tulee keventää, rakenteellista eheyttä vaarantamatta. Tämä painon vähentäminen takaa paremman tehokkuuden, alhaisemman energiankäytön ja paremman ohjattavuuden.

Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse. Yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa se takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen.

Käytetään kohteissa, joissa tarvitaan suurta lujuutta ja kestoa ja joissa painon keventäminen on myös tärkeää: kuten teollisuuskoneissa, autoteollisuuden järjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Sitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Sen painon kevennys mahdollistaa suuremman tehokkuuden, pienemmän energiankulutuksen ja kasvaneen ohjattavuuden.
  • Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
832 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Osta
14,75 € - 24,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
450.0
16,87 € - 28,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
550.0
35,23 € - 58,72 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
1250.0
33,32 € - 55,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
1150.0
19,86 € - 33,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
700.0
21,83 € - 36,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
800.0
40,40 € - 67,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
1500.0
45,17 € - 75,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
1750.0
43,24 € - 72,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
1650.0
44,33 € - 73,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
1700.0
34,29 € - 57,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
1200.0
36,35 € - 60,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
1300.0
26,00 € - 43,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
1000.0
18,82 € - 31,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
700.0
24,98 € - 41,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
950.0
31,36 € - 52,26 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
1050.0
15,74 € - 26,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
500.0
11,50 € - 19,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
300.0
38,38 € - 63,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
1400.0
39,29 € - 65,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
1450.0
  • / 42
Karkaistu ontto varsi 12.0 450.0 0.4 Teräs

20286033

Hinta-alue
24,59 € - 14,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 550.0 0.4 Teräs

20286057

Hinta-alue
28,11 € - 16,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 1250.0 0.4 Teräs

20286194

Hinta-alue
58,72 € - 35,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 1150.0 0.4 Teräs

20286170

Hinta-alue
55,54 € - 33,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 700.0 0.4 Teräs

20286088

Hinta-alue
33,10 € - 19,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 800.0 0.4 Teräs

20286101

Hinta-alue
36,39 € - 21,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 1500.0 0.4 Teräs

20286248

Hinta-alue
67,33 € - 40,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 1750.0 0.4 Teräs

20286293

Hinta-alue
75,29 € - 45,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 1650.0 0.4 Teräs

20286279

Hinta-alue
72,07 € - 43,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 1700.0 0.4 Teräs

20286286

Hinta-alue
73,88 € - 44,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 1200.0 0.4 Teräs

20286187

Hinta-alue
57,15 € - 34,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 1300.0 0.4 Teräs

20286200

Hinta-alue
60,59 € - 36,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 1000.0 0.4 Teräs

20286149

Hinta-alue
43,34 € - 26,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 700.0 0.4 Teräs

20286071

Hinta-alue
31,37 € - 18,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 950.0 0.4 Teräs

20286132

Hinta-alue
41,64 € - 24,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 1050.0 0.4 Teräs

20286156

Hinta-alue
52,26 € - 31,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 500.0 0.4 Teräs

20286040

Hinta-alue
26,24 € - 15,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 300.0 0.4 Teräs

20286002

Hinta-alue
19,16 € - 11,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 1400.0 0.4 Teräs

20286224

Hinta-alue
63,97 € - 38,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 1450.0 0.4 Teräs

20286231

Hinta-alue
65,49 € - 39,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099