Valikko Haku

Karkaistut akselit, ontto

Kysy toimitusaikaa

Karkaistut ontot akselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, kun painoa tulee keventää, rakenteellista eheyttä vaarantamatta. Tämä painon vähentäminen takaa paremman tehokkuuden, alhaisemman energiankäytön ja paremman ohjattavuuden.

Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse. Yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa se takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen.

Käytetään kohteissa, joissa tarvitaan suurta lujuutta ja kestoa ja joissa painon keventäminen on myös tärkeää: kuten teollisuuskoneissa, autoteollisuuden järjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Sitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Sen painon kevennys mahdollistaa suuremman tehokkuuden, pienemmän energiankulutuksen ja kasvaneen ohjattavuuden.
  • Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
832 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Osta
94,00 € - 156,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
2050.0
103,58 € - 172,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
2300.0
183,13 € - 203,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
2750.0
294,14 € - 326,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
3550.0
180,05 € - 200,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
2700.0
195,50 € - 217,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
2950.0
252,14 € - 280,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
2700.0
256,59 € - 285,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
2750.0
278,66 € - 309,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
3000.0
384,59 € - 427,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
3250.0
88,49 € - 147,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
1350.0
55,10 € - 91,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
850.0
162,76 € - 180,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
1700.0
13,16 € - 21,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
150.0
91,50 € - 152,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
1400.0
171,68 € - 190,75 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
1800.0
453,33 € - 503,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
5600.0
247,73 € - 275,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
2650.0
361,78 € - 401,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
3050.0
167,22 € - 185,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
1750.0
  • / 42
Karkaistu ontto varsi 30.0 2050.0 0.6 Teräs

20291105

Hinta-alue
156,67 € - 94,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 2300.0 0.6 Teräs

20291150

Hinta-alue
172,63 € - 103,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 2750.0 0.6 Teräs

20291242

Hinta-alue
203,48 € - 183,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 3550.0 0.6 Teräs

20291402

Hinta-alue
326,82 € - 294,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 2700.0 0.6 Teräs

20291235

Hinta-alue
200,05 € - 180,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 2950.0 0.6 Teräs

20291280

Hinta-alue
217,22 € - 195,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 2700.0 0.6 Teräs

20292423

Hinta-alue
280,15 € - 252,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 2750.0 0.6 Teräs

20292430

Hinta-alue
285,10 € - 256,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 3000.0 0.6 Teräs

20292485

Hinta-alue
309,62 € - 278,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 3250.0 0.6 Teräs

20292539

Hinta-alue
427,32 € - 384,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 1350.0 0.6 Teräs

20292157

Hinta-alue
147,49 € - 88,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 850.0 0.6 Teräs

20292058

Hinta-alue
91,83 € - 55,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 1700.0 0.6 Teräs

20292225

Hinta-alue
180,84 € - 162,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 150.0 0.6 Teräs

20291914

Hinta-alue
21,94 € - 13,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 1400.0 0.6 Teräs

20292164

Hinta-alue
152,50 € - 91,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 1800.0 0.6 Teräs

20292249

Hinta-alue
190,75 € - 171,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 5600.0 0.6 Teräs

20291815

Hinta-alue
503,70 € - 453,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 2650.0 0.6 Teräs

20292416

Hinta-alue
275,25 € - 247,73 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 3050.0 0.6 Teräs

20292492

Hinta-alue
401,98 € - 361,78 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 1750.0 0.6 Teräs

20292232

Hinta-alue
185,80 € - 167,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099