Valikko Haku

Kantaruuvit - Matala pää

Varastossa

Tämä kantaruuvit on saatavana kuusiokolo- tai torx-kanta. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä. Torx-kannat tarjoavat positiivisen, nopeasti paikoilleen löytävän tekniikan käyttövoiman vääntömomentin siirtämiseen, jolloin tarvitaan vähemmän alaspäin kohdistuvaa painetta. Saatavilla kahtena matala pää vaihtoehtona: matala kanta ja erittäin matala pää.

matala kanta asetukset auttavat vähentämään ruuvien kokonaistilaa kannan korkeus mikä tarkoittaa, että uppokantainen ei tarvita toisin kuin litteäpäiset ruuvit :a.

erittäin matala pää -vaihtoehdolla on erittäin matala profiili eikä se tarvitse upotettua reikää. uppokanta puuttuminen mahdollistaa ohuempien materiaalien käytön, mikä säästää painoa. Nämä ruuvit sopivat kone- ja laitekäyttöön minimaalisella välyksellä.

  • Ruuvit on valmistettu austeniittinen ruostumaton teräs joka tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden ja työstettävyyden.
  • Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
  • Kantaruuvit käytetään yleisesti kierteitettyjen aluslevyt kanssa (myydään erikseen).
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Mustattu ruostumaton 303, Mustattu ruostumaton 316, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
599 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 h1 Materiaali l1 Avaintyyppi r1 Osta
1,9475 € - 2,7778 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
Mustattu ruostumaton 303
16.0
Kuusiokantaiset
0.20
1,9475 € - 2,7778 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
Mustattu ruostumaton 303
12.0
Kuusiokantaiset
0.20
1,886 € - 2,6958 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
0.6
Mustattu ruostumaton 303
3.0
Kuusiokantaiset
0.10
1,9475 € - 2,7778 € 10 Varastossa
8.0
M4
0.9
Mustattu ruostumaton 303
10.0
Kuusiokantaiset
0.20
1,804 € - 2,583 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
1.0
Mustattu ruostumaton 303
25.0
Kuusiokantaiset
0.20
1,9988 € - 2,8495 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
1.0
Mustattu ruostumaton 303
8.0
Kuusiokantaiset
0.20
2,6855 € - 3,8335 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
1.2
316 ruostumaton teräs
10.0
Kuusiokantaiset
0.25
2,2038 € - 3,1468 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
1.5
Mustattu ruostumaton 316
12.0
Kuusiokantaiset
0.20
2,1935 € - 3,1365 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
0.5
316 ruostumaton teräs
8.0
Kuusiokantaiset
0.10
1,9783 € - 2,829 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
1.5
Mustattu ruostumaton 316
5.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,1935 € - 3,1365 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
0.5
316 ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,1935 € - 3,1365 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
0.6
316 ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,2448 € - 3,2083 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
0.8
316 ruostumaton teräs
10.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,6855 € - 3,8335 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
1.2
316 ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
0.25
1,886 € - 2,6958 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
0.5
Mustattu ruostumaton 303
4.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,1935 € - 3,1365 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
0.6
316 ruostumaton teräs
3.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,5523 € - 3,6388 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
1.0
316 ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
0.20
2,1935 € - 3,1365 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
0.5
316 ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,2448 € - 3,2083 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
316 ruostumaton teräs
25.0
Kuusiokantaiset
0.20
1,886 € - 2,6958 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
0.6
Mustattu ruostumaton 303
4.0
Kuusiokantaiset
0.10
  • / 30
Ruuvisuojus M4 16.0 Mustattu ruostumaton 303

20205621

Hinta-alue
2,7778 € - 1,9475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M4 12.0 Mustattu ruostumaton 303

20205614

Hinta-alue
2,7778 € - 1,9475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M2.5 3.0 Mustattu ruostumaton 303

20205478

Hinta-alue
2,6958 € - 1,886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M4 10.0 Mustattu ruostumaton 303

20205607

Hinta-alue
2,7778 € - 1,9475 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M5 25.0 Mustattu ruostumaton 303

20205713

Hinta-alue
2,583 € - 1,804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Ruuvisuojus M5 8.0 Mustattu ruostumaton 303

20205669

Hinta-alue
2,8495 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Ruuvisuojus M6 10.0 316 ruostumaton teräs

20205362

Hinta-alue
3,8335 € - 2,6855 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Ruuvisuojus M5 12.0 Mustattu ruostumaton 316

20204709

Hinta-alue
3,1468 € - 2,2038 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Ruuvisuojus M2 8.0 316 ruostumaton teräs

20205089

Hinta-alue
3,1365 € - 2,1935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M2.5 5.0 Mustattu ruostumaton 316

20204457

Hinta-alue
2,829 € - 1,9783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M2 5.0 316 ruostumaton teräs

20205065

Hinta-alue
3,1365 € - 2,1935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M2.5 5.0 316 ruostumaton teräs

20205126

Hinta-alue
3,1365 € - 2,1935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M3 10.0 316 ruostumaton teräs

20205171

Hinta-alue
3,2083 € - 2,2448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Ruuvisuojus M6 12.0 316 ruostumaton teräs

20205379

Hinta-alue
3,8335 € - 2,6855 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Ruuvisuojus M2 4.0 Mustattu ruostumaton 303

20205423

Hinta-alue
2,6958 € - 1,886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M2.5 3.0 316 ruostumaton teräs

20205102

Hinta-alue
3,1365 € - 2,1935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M5 16.0 316 ruostumaton teräs

20205324

Hinta-alue
3,6388 € - 2,5523 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Ruuvisuojus M2 4.0 316 ruostumaton teräs

20205058

Hinta-alue
3,1365 € - 2,1935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M4 25.0 316 ruostumaton teräs

20205270

Hinta-alue
3,2083 € - 2,2448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M2.5 4.0 Mustattu ruostumaton 303

20205485

Hinta-alue
2,6958 € - 1,886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2