Valikko Haku

Kantaruuvit - Matala pää

Varastossa

Tämä kantaruuvit on saatavana kuusiokolo- tai torx-kanta. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä. Torx-kannat tarjoavat positiivisen, nopeasti paikoilleen löytävän tekniikan käyttövoiman vääntömomentin siirtämiseen, jolloin tarvitaan vähemmän alaspäin kohdistuvaa painetta. Saatavilla kahtena matala pää vaihtoehtona: matala kanta ja erittäin matala pää.

matala kanta asetukset auttavat vähentämään ruuvien kokonaistilaa kannan korkeus mikä tarkoittaa, että uppokantainen ei tarvita toisin kuin litteäpäiset ruuvit :a.

erittäin matala pää -vaihtoehdolla on erittäin matala profiili eikä se tarvitse upotettua reikää. uppokanta puuttuminen mahdollistaa ohuempien materiaalien käytön, mikä säästää painoa. Nämä ruuvit sopivat kone- ja laitekäyttöön minimaalisella välyksellä.

  • Ruuvit on valmistettu austeniittinen ruostumaton teräs joka tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden ja työstettävyyden.
  • Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
  • Kantaruuvit käytetään yleisesti kierteitettyjen aluslevyt kanssa (myydään erikseen).
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Mustattu ruostumaton 303, Mustattu ruostumaton 316, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
599 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 h1 Materiaali l1 Avaintyyppi r1 Osta
1,3018 € - 1,8553 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
303 Ruostumaton teräs
6.0
Torx-kanta
0.5
1,9783 € - 2,829 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
1.5
Mustattu ruostumaton 316
5.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,7163 € - 3,8848 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M10
1.5
Mustattu ruostumaton 303
16.0
Kuusiokantaiset
0.40
1,9783 € - 2,829 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
1.5
Mustattu ruostumaton 316
3.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,1218 € - 3,0238 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
1.5
Mustattu ruostumaton 316
6.0
Kuusiokantaiset
0.20
2,3063 € - 3,3005 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
1.5
Mustattu ruostumaton 316
18.0
Kuusiokantaiset
0.20
2,4498 € - 3,5055 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
M8
1.5
Mustattu ruostumaton 303
10.0
Kuusiokantaiset
0.40
2,05 € - 2,9315 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
1.5
Mustattu ruostumaton 316
10.0
Kuusiokantaiset
0.10
1,9783 € - 2,829 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
1.5
Mustattu ruostumaton 316
6.0
Kuusiokantaiset
0.20
2,05 € - 2,9315 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
1.5
Mustattu ruostumaton 316
16.0
Kuusiokantaiset
0.20
1,9783 € - 2,829 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
1.5
Mustattu ruostumaton 316
8.0
Kuusiokantaiset
0.10
1,9783 € - 2,829 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
1.5
Mustattu ruostumaton 316
4.0
Kuusiokantaiset
0.10
1,9783 € - 2,829 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
1.5
Mustattu ruostumaton 316
12.0
Kuusiokantaiset
0.10
1,9783 € - 2,829 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
1.5
Mustattu ruostumaton 316
8.0
Kuusiokantaiset
0.10
1,9783 € - 2,829 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
1.5
Mustattu ruostumaton 316
6.0
Kuusiokantaiset
0.10
1,9783 € - 2,829 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
1.5
Mustattu ruostumaton 316
5.0
Kuusiokantaiset
0.20
2,2038 € - 3,1468 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
1.5
Mustattu ruostumaton 316
10.0
Kuusiokantaiset
0.20
2,05 € - 2,9315 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
1.5
Mustattu ruostumaton 316
16.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,05 € - 2,9315 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
1.5
Mustattu ruostumaton 316
14.0
Kuusiokantaiset
0.10
1,9783 € - 2,829 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
1.5
Mustattu ruostumaton 316
5.0
Kuusiokantaiset
0.10
  • / 30
Ruuvisuojus M4 6.0 303 Ruostumaton teräs

20202767

Hinta-alue
1,8553 € - 1,3018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    6.0
Ruuvisuojus M2 5.0 Mustattu ruostumaton 316

20204389

Hinta-alue
2,829 € - 1,9783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M10 16.0 Mustattu ruostumaton 303

20204310

Hinta-alue
3,8848 € - 2,7163 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Ruuvisuojus M2 3.0 Mustattu ruostumaton 316

20204365

Hinta-alue
2,829 € - 1,9783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M5 6.0 Mustattu ruostumaton 316

20204679

Hinta-alue
3,0238 € - 2,1218 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Ruuvisuojus M5 18.0 Mustattu ruostumaton 316

20204730

Hinta-alue
3,3005 € - 2,3063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Ruuvisuojus M8 10.0 Mustattu ruostumaton 303

20204204

Hinta-alue
3,5055 € - 2,4498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Ruuvisuojus M3 10.0 Mustattu ruostumaton 316

20204549

Hinta-alue
2,9315 € - 2,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Ruuvisuojus M4 6.0 Mustattu ruostumaton 316

20204594

Hinta-alue
2,829 € - 1,9783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Ruuvisuojus M4 16.0 Mustattu ruostumaton 316

20204648

Hinta-alue
2,9315 € - 2,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Ruuvisuojus M3 8.0 Mustattu ruostumaton 316

20204532

Hinta-alue
2,829 € - 1,9783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Ruuvisuojus M2 4.0 Mustattu ruostumaton 316

20204372

Hinta-alue
2,829 € - 1,9783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M2 12.0 Mustattu ruostumaton 316

20204426

Hinta-alue
2,829 € - 1,9783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M2.5 8.0 Mustattu ruostumaton 316

20204471

Hinta-alue
2,829 € - 1,9783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M3 6.0 Mustattu ruostumaton 316

20204525

Hinta-alue
2,829 € - 1,9783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Ruuvisuojus M4 5.0 Mustattu ruostumaton 316

20204587

Hinta-alue
2,829 € - 1,9783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Ruuvisuojus M5 10.0 Mustattu ruostumaton 316

20204693

Hinta-alue
3,1468 € - 2,2038 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Ruuvisuojus M3 16.0 Mustattu ruostumaton 316

20204570

Hinta-alue
2,9315 € - 2,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Ruuvisuojus M3 14.0 Mustattu ruostumaton 316

20204563

Hinta-alue
2,9315 € - 2,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Ruuvisuojus M3 5.0 Mustattu ruostumaton 316

20204518

Hinta-alue
2,829 € - 1,9783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6