Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämä kantaruuvit on saatavana kuusiokolo- tai torx-kanta. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä. Torx-kannat tarjoavat positiivisen, nopeasti paikoilleen löytävän tekniikan käyttövoiman vääntömomentin siirtämiseen, jolloin tarvitaan vähemmän alaspäin kohdistuvaa painetta. Saatavilla kahtena matala pää vaihtoehtona: matala kanta ja erittäin matala pää.
matala kanta asetukset auttavat vähentämään ruuvien kokonaistilaa kannan korkeus mikä tarkoittaa, että uppokantainen ei tarvita toisin kuin litteäpäiset ruuvit :a.
erittäin matala pää -vaihtoehdolla on erittäin matala profiili eikä se tarvitse upotettua reikää. uppokanta puuttuminen mahdollistaa ohuempien materiaalien käytön, mikä säästää painoa. Nämä ruuvit sopivat kone- ja laitekäyttöön minimaalisella välyksellä.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Mustattu ruostumaton 303, Mustattu ruostumaton 316, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | h1 | Materiaali | l1 | Avaintyyppi | r1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6695 € - 5,248 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
20.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.40
|
||
| 3,198 € - 4,5613 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
1.8
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.40
|
||
| 3,9155 € - 5,5965 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
25.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.40
|
||
| 4,1615 € - 5,945 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
30.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.40
|
||
| 4,879 € - 6,97 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
1.8
|
303 Ruostumaton teräs
|
30.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.40
|
||
| 3,4338 € - 4,9098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.40
|
||
| 4,3973 € - 6,2833 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
1.8
|
303 Ruostumaton teräs
|
25.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.40
|
||
| 3,2595 € - 4,6535 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.40
|
||
| 3,1365 € - 4,4793 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
10.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.40
|
||
| 3,8643 € - 5,5145 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
1.8
|
303 Ruostumaton teräs
|
20.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.40
|
||
| 5,4223 € - 7,749 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
1.8
|
303 Ruostumaton teräs
|
35.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.40
|
||
| 3,4338 € - 4,9098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
1.8
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.40
|
||
| 1,9168 € - 2,747 € | 70 Varastossa |
4.0
|
M2
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
3.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.1
|
||
| 1,9168 € - 2,747 € | 100 Varastossa |
4.0
|
M2
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.1
|
||
| 1,9168 € - 2,747 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.1
|
||
| 1,9168 € - 2,747 € | 3 Varastossa |
6.0
|
M3
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
8.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.1
|
||
| 1,9168 € - 2,747 € | 100 Varastossa |
8.0
|
M4
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.2
|
||
| 1,9168 € - 2,747 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.1
|
||
| 1,9168 € - 2,747 € | 100 Varastossa |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.1
|
||
| 1,968 € - 2,8188 € | 3 Varastossa |
6.0
|
M3
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
10.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.1