Valikko Haku

Ruuvisuojus M10 16.0 303 Ruostumaton teräs

Cap Screw with a low head and a hexagonal drive. Low head design reduces the screws head height space, which means no countersinking is required. Ideal for applications with minimal clearance.
Essentra tuotenumero:

20754365

Valmistajan tuotenumero:

20754365

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 4,9098 €
100 - 249 4,4178 €
250 - 749 3,9258 €
750 + 3,4338 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,91 €

1 x 4,9098 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M10
d2 16.0
h1 1.8
H2 max 6.0
h3 max 3.0
l1 16.0
r1 0.40
A/F 5.0
Torque to max.Nm 10.50
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä