Valikko Haku

Kantaruuvit - Matala pää

Varastossa

Tämä kantaruuvit on saatavana kuusiokolo- tai torx-kanta. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä. Torx-kannat tarjoavat positiivisen, nopeasti paikoilleen löytävän tekniikan käyttövoiman vääntömomentin siirtämiseen, jolloin tarvitaan vähemmän alaspäin kohdistuvaa painetta. Saatavilla kahtena matala pää vaihtoehtona: matala kanta ja erittäin matala pää.

matala kanta asetukset auttavat vähentämään ruuvien kokonaistilaa kannan korkeus mikä tarkoittaa, että uppokantainen ei tarvita toisin kuin litteäpäiset ruuvit :a.

erittäin matala pää -vaihtoehdolla on erittäin matala profiili eikä se tarvitse upotettua reikää. uppokanta puuttuminen mahdollistaa ohuempien materiaalien käytön, mikä säästää painoa. Nämä ruuvit sopivat kone- ja laitekäyttöön minimaalisella välyksellä.

  • Ruuvit on valmistettu austeniittinen ruostumaton teräs joka tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden ja työstettävyyden.
  • Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
  • Kantaruuvit käytetään yleisesti kierteitettyjen aluslevyt kanssa (myydään erikseen).
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Mustattu ruostumaton 303, Mustattu ruostumaton 316, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
599 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 h1 Materiaali l1 Avaintyyppi r1 Osta
2,88 € - 4,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
1.0
316 ruostumaton teräs
20.0
Torx-kanta
0.6
2,14 € - 3,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
0.5
316 ruostumaton teräs
8.0
Torx-kanta
0.3
2,76 € - 3,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
1.2
Mustattu ruostumaton 316
12.0
Kuusiokantaiset
0.25
2,14 € - 3,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M2.5
0.6
316 ruostumaton teräs
5.0
Torx-kanta
0.3
3,13 € - 4,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M10
1.5
Mustattu ruostumaton 316
12.0
Kuusiokantaiset
0.40
2,49 € - 3,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
1.0
316 ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
0.20
1,93 € - 2,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
1.5
Mustattu ruostumaton 316
8.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,14 € - 3,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
0.5
316 ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,14 € - 3,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M2.5
0.6
316 ruostumaton teräs
3.0
Torx-kanta
0.3
2,14 € - 3,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
0.5
316 ruostumaton teräs
10.0
Torx-kanta
0.3
2,26 € - 3,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
0.6
Mustattu ruostumaton 316
5.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,14 € - 3,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M2.5
0.6
316 ruostumaton teräs
6.0
Torx-kanta
0.3
4,08 € - 5,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
1.2
316 ruostumaton teräs
25.0
Torx-kanta
0.7
1,84 € - 2,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M2.5
0.6
Mustattu ruostumaton 303
4.0
Torx-kanta
0.3
1,84 € - 2,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
0.6
Mustattu ruostumaton 303
5.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,14 € - 3,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
316 ruostumaton teräs
6.0
Torx-kanta
0.5
3,33 € - 4,75 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
1.2
316 ruostumaton teräs
8.0
Torx-kanta
0.7
1,99 € - 2,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
0.8
Mustattu ruostumaton 303
10.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,49 € - 3,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
1.0
316 ruostumaton teräs
16.0
Torx-kanta
0.6
2,26 € - 3,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
Mustattu ruostumaton 316
6.0
Kuusiokantaiset
0.20
  • / 30
Ruuvisuojus M5 20.0 316 ruostumaton teräs

20206468

Hinta-alue
4,12 € - 2,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    20.0
Ruuvisuojus M2 8.0 316 ruostumaton teräs

20206192

Hinta-alue
3,06 € - 2,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    8.0
Ruuvisuojus M6 12.0 Mustattu ruostumaton 316

20206116

Hinta-alue
3,94 € - 2,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Ruuvisuojus M2.5 5.0 316 ruostumaton teräs

20206246

Hinta-alue
3,06 € - 2,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    5.0
Ruuvisuojus M10 12.0 Mustattu ruostumaton 316

20204976

Hinta-alue
4,47 € - 3,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Ruuvisuojus M5 16.0 316 ruostumaton teräs

20205324

Hinta-alue
3,55 € - 2,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Ruuvisuojus M2 8.0 Mustattu ruostumaton 316

20204402

Hinta-alue
2,76 € - 1,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M2 5.0 316 ruostumaton teräs

20205065

Hinta-alue
3,06 € - 2,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M2.5 3.0 316 ruostumaton teräs

20206222

Hinta-alue
3,06 € - 2,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    3.0
Ruuvisuojus M2 10.0 316 ruostumaton teräs

20206208

Hinta-alue
3,06 € - 2,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    10.0
Ruuvisuojus M2.5 5.0 Mustattu ruostumaton 316

20205867

Hinta-alue
3,23 € - 2,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M2.5 6.0 316 ruostumaton teräs

20206253

Hinta-alue
3,06 € - 2,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    6.0
Ruuvisuojus M6 25.0 316 ruostumaton teräs

20206550

Hinta-alue
5,83 € - 4,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    25.0
Ruuvisuojus M2.5 4.0 Mustattu ruostumaton 303

20206673

Hinta-alue
2,63 € - 1,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    4.0
Ruuvisuojus M2.5 5.0 Mustattu ruostumaton 303

20205492

Hinta-alue
2,63 € - 1,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M4 6.0 316 ruostumaton teräs

20206352

Hinta-alue
3,06 € - 2,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    6.0
Ruuvisuojus M6 8.0 316 ruostumaton teräs

20206505

Hinta-alue
4,75 € - 3,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    8.0
Ruuvisuojus M3 10.0 Mustattu ruostumaton 303

20205546

Hinta-alue
2,84 € - 1,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Ruuvisuojus M5 16.0 316 ruostumaton teräs

20206451

Hinta-alue
3,55 € - 2,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    16.0
Ruuvisuojus M4 6.0 Mustattu ruostumaton 316

20205959

Hinta-alue
3,23 € - 2,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5