Valikko Haku

Ruuvisuojus M5 16.0 303 Ruostumaton teräs

Kantaruuvi matalalla päällä ja kuusiokololla Matala pää vähentää ruuvien kannan korkeustilaa, mikä edellyttää uppokantaisuutta. Sopii ihanteellisesti kohteisiin, joissa on vähän liikkumistilaa.
Essentra tuotenumero:

20141141

Valmistajan tuotenumero:

20141141

96 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 3,198 €
100 - 249 2,8803 €
250 - 749 2,5625 €
750 + 2,2345 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

3,20 €

1 x 3,198 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M5
d2 9.0
h1 1.5
H2 max 3.0
h3 max 2.0
l1 16.0
r1 0.2
A/F 3.0
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä