Valikko Haku

Kannatinjalat

Varastossa

Kannatinjalat ja alustat sopivat erinomaisesti huonekaluihin ja voivat kohottaa käyttökohteen tarpeelliselle korkeudelle. Lisäksi ne lisäävät tukea, stabiilisuutta ja pitoa ja suojelevat pintoja liikkeen aiheuttamilta vaurioilta.

Kannatinjalkavalikoimaamme kuuluu huonekalujen kannatinjalkoja, putken alaosaan asennettuina jalkoina toimivia kannatinalustoja, huonekalupehmusteina käytettäviä kannatinjalkoja, kaksinkertaisia kannatinjalkoja käytettäväksi vierekkäisissä putkissa sekä muita tyylejä, jotka sopivat moniin käyttökohteisiin.

  • Materiaalit: pienitiheyksinen polyeteeni (LDPE) ja nailon
  • Värit: musta ja valkoinen
  • Muodot: suorakaide ja pyöreä
  • Keskitappivaihtoehdot.


Sarjanumero: SR1503

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
58 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken läpimitta Väri Pohjan muoto Koko materiaali Tyyppi Osta
0,2554 € - 0,5127 € 1800 Varastossa
7.8 mm
Musta
Suorakulma
Pienitiheyksinen polyeteeni
Ei keskitappia
0,536 € - 1,1257 € 900 Varastossa
25.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,943 € - 1,4469 € 2361 Varastossa
25.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
0,3494 € - 0,7338 € 16187 Varastossa
22.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,8504 € - 0,8504 € 790 Varastossa
35.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,4645 € - 0,515 € 4809 Varastossa
32.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
2
0,3774 € - 0,7927 € 12780 Varastossa
12.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1992 € - 0,2483 € 2853 Varastossa
26.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,0912 € - 0,2219 € 3700 Varastossa
20.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1097 € - 0,2304 € 4900 Varastossa
18.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Ei keskitappia
0,2876 € - 0,6041 € 2176 Varastossa
30.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Ei keskitappia
0,09 € - 0,2018 € 9703 Varastossa
18.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1487 € - 0,3123 € 8000 Varastossa
26.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1571 € - 0,3887 € 1200 Varastossa
18.0 mm
Valkoinen
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,2722 € - 0,6665 € 3600 Varastossa
26.0 mm
Valkoinen
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1185 € - 0,1487 € 266 Varastossa
16.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1487 € - 0,3123 € 100 Varastossa
26.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Ei keskitappia
0,1431 € - 0,1796 € 96 Varastossa
20.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,2694 € - 0,3381 € 500 Varastossa
26.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1198 € - 0,2516 € 2400 Varastossa
20.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
  • / 3
Kannatinjalat Suorakulma 7.8 mm LDPE - PIR

10127575

Hinta-alue
0,5127 € - 0,2554 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    7.8 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 25.0 mm 43.5 mm LDPE

10290217

Hinta-alue
1,1257 € - 0,536 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    25.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat 25.0 mm LDPE

10170199

Hinta-alue
1,4469 € - 0,943 €

Varastotasot
2361 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    25.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kannatinjalat Pyöreä 22.0 mm 29.0 mm LDPE

10290200

Hinta-alue
0,7338 € - 0,3494 €

Varastotasot
16187 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    22.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 35.0 mm 42.5 mm LDPE

10290248

Hinta-alue
0,8504 € - 0,8504 €

Varastotasot
790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    35.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat 32.0 mm LDPE

10261545

Hinta-alue
0,515 € - 0,4645 €

Varastotasot
4809 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    32.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kannatinjalat Pyöreä 12.0 mm 30.0 mm LDPE

10290170

Hinta-alue
0,7927 € - 0,3774 €

Varastotasot
12780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    12.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290293

Hinta-alue
0,2483 € - 0,1992 €

Varastotasot
2853 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
LDPE Kannatinjalat 20.0 mm 5.5 mm

10247211

Hinta-alue
0,2219 € - 0,0912 €

Varastotasot
3700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    20.0 mm
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926300090
Kannatinjalat Pyöreä 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10290330

Hinta-alue
0,2304 € - 0,1097 €

Varastotasot
4900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10290378

Hinta-alue
0,6041 € - 0,2876 €

Varastotasot
2176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    30.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat 18.0 mm LDPE

10247204

Hinta-alue
0,2018 € - 0,09 €

Varastotasot
9703 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926300090
Kannatinjalat Pyöreä 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290415

Hinta-alue
0,3123 € - 0,1487 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10349410

Hinta-alue
0,3887 € - 0,1571 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Valkoinen
Kannatinjalat Pyöreä 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10349458

Hinta-alue
0,6665 € - 0,2722 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Valkoinen
LDPE Pyöreä Kannatinjalat 16.0 mm 5.5 mm

10290255

Hinta-alue
0,1487 € - 0,1185 €

Varastotasot
266 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    16.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290361

Hinta-alue
0,3123 € - 0,1487 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10290279

Hinta-alue
0,1796 € - 0,1431 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    20.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290309

Hinta-alue
0,3381 € - 0,2694 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10290392

Hinta-alue
0,2516 € - 0,1198 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    20.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta