Valikko Haku

Kaksisuuntainen liitinkiinnike

Varastossa

A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.

Sisältää kahden pyöreän rakenneputken sisääntulokohdat.Saatavana harmaana tai mustana.Tukee useita reikäkokoja.Tarjolla on kaksi materiaalia: alumiini ja teräs. Materiaali: Ruostumaton teräs, Alumiini Väri: Väritön, Musta Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
187 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Reiän läpimitta Osta
50,0695 € - 50,0695 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
42.0 mm
63,5952 € - 63,5952 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
42.0 mm
49,7453 € - 49,7453 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
30.0 mm
74,6958 € - 74,6958 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
55.0 mm
74,2679 € - 74,2679 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
50.0 mm
52,4297 € - 52,4297 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
45.0 mm
25,7156 € - 25,7156 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
14.0 mm
58,3302 € - 58,3302 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
30.0 mm
63,5952 € - 63,5952 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
40.0 mm
51,8591 € - 51,8591 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
42.0 mm
75,0978 € - 75,0978 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
55.0 mm
49,8102 € - 49,8102 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
40.0 mm
75,0978 € - 75,0978 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
50.0 mm
29,8913 € - 29,8913 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
25.0 mm
43,6115 € - 43,6115 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
30.0 mm
29,8913 € - 29,8913 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
20.0 mm
49,2785 € - 49,2785 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
35.0 mm
74,2679 € - 74,2679 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
60.0 mm
29,7616 € - 29,7616 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
25.0 mm
63,5952 € - 63,5952 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
40.0 mm
  • / 10
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 42.0 mm 25.0 mm Väritön

10493816

Hinta-alue
50,0695 € - 50,0695 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    42.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 42.0 mm 42.0 mm Musta

10494318

Hinta-alue
63,5952 € - 63,5952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    42.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
T-kulmainen liitinkiinnike 30.0 mm 30.0 mm Väritön

10495773

Hinta-alue
49,7453 € - 49,7453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
T-kulmainen liitinkiinnike 55.0 mm 55.0 mm Väritön

10495971

Hinta-alue
74,6958 € - 74,6958 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    55.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 50.0 mm 50.0 mm Väritön

10419878

Hinta-alue
74,2679 € - 74,2679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
T-kulmainen liitinkiinnike 45.0 mm 45.0 mm Musta

10495902

Hinta-alue
52,4297 € - 52,4297 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    45.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntaiset liitinkiinnikkeet 14.0 mm Musta

10383551

Hinta-alue
25,7156 € - 25,7156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    14.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 30.0 mm 30.0 mm Musta

10494172

Hinta-alue
58,3302 € - 58,3302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 40.0 mm 40.0 mm Väritön

10494653

Hinta-alue
63,5952 € - 63,5952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 42.0 mm 42.0 mm Musta

10413388

Hinta-alue
51,8591 € - 51,8591 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    42.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
T-kulmainen liitinkiinnike 55.0 mm 55.0 mm Musta

10495988

Hinta-alue
75,0978 € - 75,0978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    55.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
T-kulmainen liitinkiinnike 40.0 mm 40.0 mm Musta

10495841

Hinta-alue
49,8102 € - 49,8102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
T-kulmainen liitinkiinnike 50.0 mm 50.0 mm Musta

10495964

Hinta-alue
75,0978 € - 75,0978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 25.0 mm 25.0 mm Musta

10468838

Hinta-alue
29,8913 € - 29,8913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 30.0 mm 30.0 mm Väritön

10494561

Hinta-alue
43,6115 € - 43,6115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 20.0 mm 20.0 mm Väritön

10424445

Hinta-alue
29,8913 € - 29,8913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 35.0 mm 35.0 mm Väritön

10385050

Hinta-alue
49,2785 € - 49,2785 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    35.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 60.0 mm 60.0 mm Musta

10422076

Hinta-alue
74,2679 € - 74,2679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 25.0 mm 25.0 mm Väritön

10469286

Hinta-alue
29,7616 € - 29,7616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 40.0 mm 40.0 mm Väritön

10494240

Hinta-alue
63,5952 € - 63,5952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090