Valikko Haku

Kaksisuuntainen liitinkiinnike

Varastossa

A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.

Sisältää kahden pyöreän rakenneputken sisääntulokohdat.Saatavana harmaana tai mustana.Tukee useita reikäkokoja.Tarjolla on kaksi materiaalia: alumiini ja teräs. Materiaali: Ruostumaton teräs, Alumiini Väri: Väritön, Musta Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
187 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Reiän läpimitta Osta
30,6175 € - 30,6175 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
20.0 mm
51,9369 € - 51,9369 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
45.0 mm
52,4557 € - 52,4557 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
14.0 mm
25,7156 € - 25,7156 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
10.0 mm
49,2785 € - 49,2785 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
32.0 mm
29,8913 € - 29,8913 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
25.0 mm
50,1084 € - 50,1084 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
48.0 mm
43,378 € - 43,378 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
30.0 mm
30,5916 € - 30,5916 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
20.0 mm
50,1084 € - 50,1084 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
42.0 mm
43,6115 € - 43,6115 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
20.0 mm
49,7453 € - 49,7453 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
32.0 mm
25,7156 € - 25,7156 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
12.0 mm
52,4557 € - 52,4557 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
20.0 mm
51,8591 € - 51,8591 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
40.0 mm
29,7616 € - 29,7616 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
25.0 mm
29,8913 € - 29,8913 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
30.0 mm
43,378 € - 43,378 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
20.0 mm
58,3302 € - 58,3302 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
40.0 mm
58,3302 € - 58,3302 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
30.0 mm
  • / 10
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 20.0 mm 20.0 mm Musta

10384459

Hinta-alue
30,6175 € - 30,6175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 45.0 mm 45.0 mm Väritön

10415467

Hinta-alue
51,9369 € - 51,9369 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    45.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntaiset liitinkiinnikkeet 14.0 mm Väritön

10383537

Hinta-alue
52,4557 € - 52,4557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7307221000
Kaksisuuntaiset liitinkiinnikkeet M6 10.0 mm Musta

10382684

Hinta-alue
25,7156 € - 25,7156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 32.0 mm 32.0 mm Väritön

10384541

Hinta-alue
49,2785 € - 49,2785 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 25.0 mm 25.0 mm Musta

10470107

Hinta-alue
29,8913 € - 29,8913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 48.0 mm 30.0 mm Musta

10493960

Hinta-alue
50,1084 € - 50,1084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    48.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 30.0 mm 30.0 mm Väritön

10494141

Hinta-alue
43,378 € - 43,378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
T-kulmainen liitinkiinnike 20.0 mm 20.0 mm Väritön

10495711

Hinta-alue
30,5916 € - 30,5916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 42.0 mm 30.0 mm Musta

10493847

Hinta-alue
50,1084 € - 50,1084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    42.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 20.0 mm 20.0 mm Väritön

10494387

Hinta-alue
43,6115 € - 43,6115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
T-kulmainen liitinkiinnike 32.0 mm 32.0 mm Väritön

10495797

Hinta-alue
49,7453 € - 49,7453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntaiset liitinkiinnikkeet M6 12.0 mm Musta

10383476

Hinta-alue
25,7156 € - 25,7156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    12.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntaiset liitinkiinnikkeet M8 20.0 mm Väritön

10384398

Hinta-alue
52,4557 € - 52,4557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7307221000
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 40.0 mm 40.0 mm Musta

10395431

Hinta-alue
51,8591 € - 51,8591 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 25.0 mm 25.0 mm Väritön

10467657

Hinta-alue
29,7616 € - 29,7616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 30.0 mm 18.0 mm Musta

10488911

Hinta-alue
29,8913 € - 29,8913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 20.0 mm 20.0 mm Väritön

10494059

Hinta-alue
43,378 € - 43,378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 40.0 mm 40.0 mm Musta

10494271

Hinta-alue
58,3302 € - 58,3302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 30.0 mm 30.0 mm Musta

10494592

Hinta-alue
58,3302 € - 58,3302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090