Valikko Haku

Kaksipuolisesti lukittuvat tukipilarit

Varastossa

Kaksoislukittuvat piirikorttikorokkeemme lukittuvat molemmista päistä ja tarjoavat helpon ja nopean tavan kiinnittää kaksi piirilevyä tai yhden piirilevyn kehikkoon tai runkoon. Niitä on saatavilla vaihtoehtoisilla lukitusratkaisuilla korokkeen kumpaankin päähän sekä eri runkotyypeillä ja eri kokoisina erilaisten projektivaatimustesi mukaan. Ne sopivat moniin erilaisiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin. Valikoimassa on joko nailon 6/6 (RMS-01) tai paloa hillitsevä nailon 6/6 (RMS-19) kahdella UL-sertifiointivaihtoehdolla (UL94 V0 ja UL94 V2).

  • Helppo asentaa käsin.
  • Luonnonvärinen.


Sarjanumero: SR2719 ,SR2727

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
770 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,1568 € - 0,1732 € 6000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
0,1363 € - 0,1506 € 11138 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,1568 € - 0,1732 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1568 € - 0,1732 € 4000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1363 € - 0,1506 € 24000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1568 € - 0,1732 € 3500 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
34.9 mm
0,1568 € - 0,1732 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,1363 € - 0,1506 € 5995 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1363 € - 0,1506 € 2698 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,6037 € - 0,9487 € 10167 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
15.7 mm
0,2039 € - 0,2272 € 31282 Varastossa
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.5 mm
0,3231 € - 0,36 € 24800 Varastossa
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1922 € - 0,2208 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1235 € - 0,1372 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
20.6 mm
0,1344 € - 0,166 € 4885 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,4381 € - 0,7105 € 3700 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.2 mm
0,4688 € - 0,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
19.1 mm
0,768 € - 1,2089 € 2500 Varastossa
3.8 mm
3.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
30.7 mm
0,2971 € - 0,3299 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.5 mm
0,1127 € - 0,1252 € 9178 Varastossa
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
  • / 39
Jousilukkotuki 28.6 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10012024

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 25.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10012000

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
11138 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10011997

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10012079

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10012123

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
24000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 34.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10012055

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 25.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10012017

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10012161

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
5995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10012062

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
2698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 15.7 mm PA UL94 V-2 Väritön

10331798

Hinta-alue
0,9487 € - 0,6037 €

Varastotasot
10167 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm
Jousilukkotuki 10.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10378854

Hinta-alue
0,2272 € - 0,2039 €

Varastotasot
31282 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.8 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm PA UL94 V-2 Väritön

10378892

Hinta-alue
0,36 € - 0,3231 €

Varastotasot
24800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.8 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm PA UL94 V-0 Väritön

10017500

Hinta-alue
0,2208 € - 0,1922 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 20.6 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10017548

Hinta-alue
0,1372 € - 0,1235 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10014189

Hinta-alue
0,166 € - 0,1344 €

Varastotasot
4885 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton laajennettu pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 8.2 mm PA UL94 V-2 Väritön

10331767

Hinta-alue
0,7105 € - 0,4381 €

Varastotasot
3700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm PA UL94 V-2 Väritön

10636763

Hinta-alue
0,76 € - 0,4688 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm
Jousilukkotuki 30.7 mm PA UL94 V-2 Väritön

10331804

Hinta-alue
1,2089 € - 0,768 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.8 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.8 mm
Jousilukkotuki 16.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10378885

Hinta-alue
0,3299 € - 0,2971 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.8 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10017494

Hinta-alue
0,1252 € - 0,1127 €

Varastotasot
9178 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm