10331804
100518000002
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,2089 € |
| 500 - 999 | 0,9186 € |
| 1000 + | 0,768 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Väritön |
|---|---|
| Reikä A kiinnitystyyppi | Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys |
| Reikä B kiinnitystyyppi | Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys |
| Reiän halkaisija A | 0.15 in |
| Reiän halkaisija A | 3.8 mm |
| Reiän halkaisija B | 0.15 in |
| Reiän halkaisija B | 3.8 mm |
| Lukkokannan korkeus B | 0.142 in |
| Lukkokannan korkeus B | 3.6 mm |
| Paneelin paksuusalue A | 0.031 - 0.063 in |
| Paneelin paksuusalue A | 0.8 - 1.6 mm |
| Paneelin paksuusalue B | 0.031 - 0.063 in |
| Paneelin paksuusalue B | 0.8 - 1.6 mm |
| Välilevyn pituus | 30.7 mm |
| Välilevyn pituus | 1.209 in |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa