Valikko Haku

Kaksipuolisesti lukittuvat tukipilarit

Varastossa

Kaksoislukittuvat piirikorttikorokkeemme lukittuvat molemmista päistä ja tarjoavat helpon ja nopean tavan kiinnittää kaksi piirilevyä tai yhden piirilevyn kehikkoon tai runkoon. Niitä on saatavilla vaihtoehtoisilla lukitusratkaisuilla korokkeen kumpaankin päähän sekä eri runkotyypeillä ja eri kokoisina erilaisten projektivaatimustesi mukaan. Ne sopivat moniin erilaisiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin. Valikoimassa on joko nailon 6/6 (RMS-01) tai paloa hillitsevä nailon 6/6 (RMS-19) kahdella UL-sertifiointivaihtoehdolla (UL94 V0 ja UL94 V2).

  • Helppo asentaa käsin.
  • Luonnonvärinen.


Sarjanumero: SR2719 ,SR2727

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
770 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,163 € - 0,1879 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1875 € - 0,2161 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1464 € - 0,1671 € 2000 Varastossa
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
17.5 mm
0,1464 € - 0,1671 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
25.4 mm
0,1684 € - 0,1922 € 2992 Varastossa
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
31.8 mm
0,1464 € - 0,1671 € 1000 Varastossa
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,1684 € - 0,1922 € 7000 Varastossa
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1684 € - 0,1922 € 2000 Varastossa
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1684 € - 0,1922 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
17.5 mm
0,1684 € - 0,1922 € 1000 Varastossa
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1684 € - 0,1922 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1509 € - 0,1677 € 46500 Varastossa
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
3.2 mm
0,1451 € - 0,1644 € 6230 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1451 € - 0,1644 € 1960 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1464 € - 0,1671 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
19.1 mm
0,1464 € - 0,1671 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
0,1464 € - 0,1671 € 3501 Varastossa
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
0,1464 € - 0,1671 € 1000 Varastossa
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
31.8 mm
0,163 € - 0,1879 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1875 € - 0,2161 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
19.1 mm
  • / 39
Jousilukkotuki 11.1 mm PA UL94 V-2 Väritön

10018583

Hinta-alue
0,1879 € - 0,163 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm PA UL94 V-0 Väritön

10018545

Hinta-alue
0,2161 € - 0,1875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 17.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10017838

Hinta-alue
0,1671 € - 0,1464 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 25.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10017890

Hinta-alue
0,1671 € - 0,1464 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 31.8 mm PA UL94 V-0 Väritön

10017944

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1684 €

Varastotasot
2992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 34.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10017951

Hinta-alue
0,1671 € - 0,1464 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm PA UL94 V-0 Väritön

10017920

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1684 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm PA UL94 V-0 Väritön

10017975

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1684 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 17.5 mm PA UL94 V-0 Väritön

10017845

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm PA UL94 V-0 Väritön

10018019

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1684 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 22.2 mm PA UL94 V-0 Väritön

10017883

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10017913

Hinta-alue
0,1677 € - 0,1509 €

Varastotasot
46500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10018354

Hinta-alue
0,1644 € - 0,1451 €

Varastotasot
6230 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    5.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10018330

Hinta-alue
0,1644 € - 0,1451 €

Varastotasot
1960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    5.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10017852

Hinta-alue
0,1671 € - 0,1464 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10017876

Hinta-alue
0,1671 € - 0,1464 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10017814

Hinta-alue
0,1671 € - 0,1464 €

Varastotasot
3501 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 31.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10017937

Hinta-alue
0,1671 € - 0,1464 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm PA UL94 V-2 Väritön

10018491

Hinta-alue
0,1879 € - 0,163 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm PA UL94 V-0 Väritön

10487389

Hinta-alue
0,2161 € - 0,1875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm