Kaksoislukittuvat piirikorttikorokkeemme lukittuvat molemmista päistä ja tarjoavat helpon ja nopean tavan kiinnittää kaksi piirilevyä tai yhden piirilevyn kehikkoon tai runkoon. Niitä on saatavilla vaihtoehtoisilla lukitusratkaisuilla korokkeen kumpaankin päähän sekä eri runkotyypeillä ja eri kokoisina erilaisten projektivaatimustesi mukaan. Ne sopivat moniin erilaisiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin. Valikoimassa on joko nailon 6/6 (RMS-01) tai paloa hillitsevä nailon 6/6 (RMS-19) kahdella UL-sertifiointivaihtoehdolla (UL94 V0 ja UL94 V2).
Sarjanumero: SR2719 ,SR2727
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Reiän halkaisija B | Paneelin paksuusalue A | Paneelin paksuusalue B | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1892 € - 0,2102 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,118 € - 0,1311 € | 6731 Varastossa |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1014 € - 0,1126 € | 2364 Varastossa |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,2208 € | 4927 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1875 € - 0,2161 € | 7000 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,2208 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,2208 € | 7000 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,2208 € | 2955 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1225 € - 0,1361 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,2208 € | 45 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,2208 € | 1000 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,1728 € - 0,192 € | 1000 Varastossa |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,2208 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.154 in
3.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,101 € - 0,1122 € | 12392 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1047 € - 0,1163 € | 73 Varastossa |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1053 € - 0,117 € | 5231 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1004 € - 0,1115 € | 13075 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,109 € - 0,1211 € | 212 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1728 € - 0,192 € | 1867 Varastossa |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,1241 € - 0,1379 € | 15688 Varastossa |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa