Valikko Haku

Kaksipuolisesti lukittuvat tukipilarit

Varastossa

Kaksoislukittuvat piirikorttikorokkeemme lukittuvat molemmista päistä ja tarjoavat helpon ja nopean tavan kiinnittää kaksi piirilevyä tai yhden piirilevyn kehikkoon tai runkoon. Niitä on saatavilla vaihtoehtoisilla lukitusratkaisuilla korokkeen kumpaankin päähän sekä eri runkotyypeillä ja eri kokoisina erilaisten projektivaatimustesi mukaan. Ne sopivat moniin erilaisiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin. Valikoimassa on joko nailon 6/6 (RMS-01) tai paloa hillitsevä nailon 6/6 (RMS-19) kahdella UL-sertifiointivaihtoehdolla (UL94 V0 ja UL94 V2).

  • Helppo asentaa käsin.
  • Luonnonvärinen.


Sarjanumero: SR2719 ,SR2727

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
770 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,096 € - 0,1067 € 2000 Varastossa
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1031 € - 0,1361 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,0893 € - 0,0993 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1103 € - 0,1452 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,104 € - 0,1361 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1225 € - 0,1362 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
20.8 mm
0,0904 € - 0,1207 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,0948 € - 0,1054 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1144 € - 0,1271 € 2000 Varastossa
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1213 € - 0,1348 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,0965 € - 0,1072 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,103 € - 0,1272 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1706 € - 0,1895 € 1000 Varastossa
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
18.3 mm
0,1311 € - 0,1456 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
24.1 mm
0,1363 € - 0,1506 € 16095 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
19.1 mm
0,1834 € - 0,334 € 39200 Varastossa
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
19.1 mm
0,221 € - 0,2456 € 22306 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,2122 € - 0,386 € 17200 Varastossa
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
30.2 mm
0,2003 € - 0,228 € 25342 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
3.2 mm
0,1568 € - 0,1732 € 170 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
7.9 mm
  • / 39
Jousilukkotuki 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10365205

Hinta-alue
0,1067 € - 0,096 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    3.9 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10365229

Hinta-alue
0,1361 € - 0,1031 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    3.9 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10365182

Hinta-alue
0,0993 € - 0,0893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    3.9 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10365281

Hinta-alue
0,1452 € - 0,1103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    3.9 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10365236

Hinta-alue
0,1361 € - 0,104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    3.9 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 20.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10365274

Hinta-alue
0,1362 € - 0,1225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    3.9 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10365441

Hinta-alue
0,1207 € - 0,0904 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinnenäkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    5.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10365199

Hinta-alue
0,1054 € - 0,0948 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    3.9 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10365243

Hinta-alue
0,1271 € - 0,1144 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    3.9 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10365267

Hinta-alue
0,1348 € - 0,1213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    3.9 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10365212

Hinta-alue
0,1072 € - 0,0965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    3.9 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 25.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10365304

Hinta-alue
0,1272 € - 0,103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    3.9 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 18.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10365250

Hinta-alue
0,1895 € - 0,1706 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    3.9 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 24.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10365298

Hinta-alue
0,1456 € - 0,1311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    3.9 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10011485

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
16095 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm PA UL94 V-0 Väritön

10119747

Hinta-alue
0,334 € - 0,1834 €

Varastotasot
39200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.7 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10013557

Hinta-alue
0,2456 € - 0,221 €

Varastotasot
22306 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 30.2 mm PA UL94 V-0 Väritön

10119815

Hinta-alue
0,386 € - 0,2122 €

Varastotasot
17200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.7 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10013533

Hinta-alue
0,228 € - 0,2003 €

Varastotasot
25342 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm PA UL94 V-0 Väritön

10013083

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm