Valikko Haku

Jousilukkotuki 25.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

These Locking Two Prong Cupped/Locking Two Prong Cupped PCB Supports mount into Locking Two Prong and Locking Two Prong holes. The spacer length is 25.4 mm | 1.000 in and they are made of .
Essentra tuotenumero:

10365304

Valmistajan tuotenumero:

27DMSP01000

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1272 €
2500 - 9999 0,1145 €
10000 + 0,103 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

63,60 €

500 x 0,1272 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
Rungon halkaisija 3.9 mm
Reiän halkaisija A 3.2 mm
Reiän halkaisija B 3.2 mm
Lukkokannan korkeus B 3.6 mm
Paneelin paksuusalue A 1.6 mm
Paneelin paksuusalue B 1.6 mm
Välilevyn pituus 25.4 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä