Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.
The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Series Code :SR5518
Sarjanumero: SR5518
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Maksimipuristus | Kahvan pituus | Salvan pituus | Materiaali | Avaimen tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0607 € - 9,3468 € | 35 Varastossa |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,5327 € - 10,2069 € | 22 Varastossa |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 4,915 € - 7,2452 € | 23 Varastossa |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 4,915 € - 7,2452 € | 16 Varastossa |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 7,8975 € - 7,8975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
| 7,8975 € - 7,8975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
| 4,4641 € - 6,9441 € | 23 Varastossa |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 4,9331 € - 5,4812 € | 100 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
| 4,111 € - 4,5678 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
| 3,9462 € - 4,3847 € | 60 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
| 6,4034 € - 10,0401 € | 77 Varastossa |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,4326 € - 10,0779 € | 2 Varastossa |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 4,1591 € - 4,6212 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
| 7,8975 € - 7,8975 € | 12 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
| 6,9487 € - 10,8092 € | 28 Varastossa |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
||
| 5,9281 € - 9,1801 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 5,9282 € - 9,1802 € | 285 Varastossa |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa