Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.
The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Series Code :SR5518
Sarjanumero: SR5518
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Maksimipuristus | Kahvan pituus | Salvan pituus | Materiaali | Avaimen tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2123 € - 9,5805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 4,2631 € - 4,7368 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
| 6,5934 € - 10,3298 € | 2 Varastossa |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 5,0565 € - 5,6183 € | 99 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
| 5,0379 € - 7,4264 € | 2 Varastossa |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,6459 € - 10,3976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,5934 € - 10,3298 € | 376 Varastossa |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 5,0562 € - 5,618 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
| 8,095 € - 8,095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
| 6,0764 € - 9,4097 € | 426 Varastossa |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,0764 € - 9,4097 € | 24 Varastossa |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,0764 € - 9,4097 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 8,095 € - 8,095 € | 45 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
| 6,6961 € - 10,4621 € | 15 Varastossa |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 8,095 € - 8,095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
| 4,5757 € - 7,1178 € | 23 Varastossa |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 4,0449 € - 4,4944 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.335 in
8.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
| 4,2631 € - 4,7368 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
| 8,095 € - 8,095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
| 4,2138 € - 4,682 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta