Valikko Haku

Kaasujouset - säädettävät

Varastossa

These Gas Springs with Adjustable Force are a form of gas spring that allows the user to alter the force exerted by the gas spring after it has been installed. This is accomplished by varying the pressure of the gas inside the spring. When employed, theoretical forces are frequently discovered to be wrong because factors such as hinge friction and apparent speed of action influence computations. It can be modified to match individual preferences and adjusted while in use, saving you both time and effort.

When the gas springs are delivered, they are charged to their maximum force. It is simple to install and remove with the included equipment, and gas may be progressively released through the valve at the end of the tube to provide the force required for your application. Once confirmed, we can measure the force and offer fixed force gas springs to your specifications. Used in various industries, including automobile, furniture, medical equipment, and industrial machinery.

  • Colour: Black


Series Code :SR5487

Sarjanumero: SR5487

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
53 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Laajennettu pituus Tangon läpimitta Materiaali Iskun pituus Maksimivoima Osta
176,5865 € - 210,5402 € Kysy toimitusaikaa täältä
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
132,2687 € - 165,3325 € 13 Varastossa
650.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
115,0318 € - 143,7692 € 5 Varastossa
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
350.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
59,2683 € - 82,5567 € 14 Varastossa
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
10202869 58,8576 € - 81,9817 € 3 Varastossa
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
106,5707 € - 133,186 € 5 Varastossa
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
113,3341 € - 141,6471 € 1 Varastossa
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
126,8471 € - 158,5692 € 11 Varastossa
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
6 Varastossa
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
101,4914 € - 126,8471 € 14 Varastossa
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
111,6364 € - 139,5387 € 10 Varastossa
350.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
  • / 3
Säädettävä kaasujousi 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10203149

Hinta-alue
210,5402 € - 176,5865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    364.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Säädettävä kaasujousi 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10203187


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    445.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
Säädettävä kaasujousi 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10203224


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    680.0 mm
  • Iskun pituus
    300.0 mm
  • Tangon läpimitta
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
Säädettävä kaasujousi 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10203194


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    545.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
Säädettävä kaasujousi 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10203118


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    440.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
Säädettävä kaasujousi 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203156


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    564.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Säädettävä kaasujousi 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203217


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    480.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Tangon läpimitta
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
Säädettävä kaasujousi 300.0 mm 650.0 mm

10282939

Hinta-alue
165,3325 € - 132,2687 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    650.0 mm
  • Iskun pituus
    300.0 mm
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 180.0 mm 410.0 mm

10282892

Hinta-alue
143,7692 € - 115,0318 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    410.0 mm
  • Iskun pituus
    180.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Monen asennon kaasujousi 6.0 mm (DIA) 15.0 mm 150.0 mm (L) 350.0 mm 400.0 N

10202746


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    350.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
Monen asennon kaasujousi 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202784


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    464.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Säädettävä kaasujousi 60.0 mm 160.0 mm

10202821

Hinta-alue
82,5567 € - 59,2683 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    160.0 mm
  • Iskun pituus
    60.0 mm
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 100.0 mm 264.0 mm

10202869

Hinta-alue
81,9817 € - 58,8576 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    264.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 80.0 mm 210.0 mm

10282847

Hinta-alue
133,186 € - 106,5707 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    210.0 mm
  • Iskun pituus
    80.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 160.0 mm 370.0 mm

10282885

Hinta-alue
141,6471 € - 113,3341 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    370.0 mm
  • Iskun pituus
    160.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 200.0 mm 450.0 mm

10282922

Hinta-alue
158,5692 € - 126,8471 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    450.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Monen asennon kaasujousi 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    250.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
Monen asennon kaasujousi 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202777


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    364.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Säädettävä kaasujousi 40.0 mm 115.0 mm

10282830

Hinta-alue
126,8471 € - 101,4914 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    115.0 mm
  • Iskun pituus
    40.0 mm
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 150.0 mm 350.0 mm

10282878

Hinta-alue
139,5387 € - 111,6364 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    350.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs