Kevyt suoja, jolla letkut ja kaapelit voi suojata edullisesti.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | Materiaali | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,429 € - 5,429 € | 40 Varastossa |
Väritön
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 10158616 | 3,8797 € - 3,8797 € | 50 Varastossa |
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
| 2,2233 € - 2,443 € | 200 Varastossa |
Väritön
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2,2233 € - 2,443 € | 120 Varastossa |
Musta
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,3055 € - 1,4348 € | 200 Varastossa |
Väritön
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,7376 € - 4,1483 € | 56 Varastossa |
Musta
|
|
PE
|
|
||
| 10170274 | 9,6247 € - 10,6516 € | 591 Varastossa |
Musta
|
|
PE
|
|
|
| 0,7618 € - 0,8374 € | 900 Varastossa |
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 17,3875 € - 19,2632 € | 107 Varastossa |
Musta
|
|
PE
|
|
||
| 0,8298 € - 0,9125 € | 825 Varastossa |
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10158548 | 1,5253 € - 1,6675 € | 200 Varastossa |
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 1,5253 € - 1,6675 € | 2175 Varastossa |
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,6691 € - 4,0799 € | 65 Varastossa |
Musta
|
|
PE
|
|
||
| 7,5437 € - 8,3788 € | 219 Varastossa |
Musta
|
|
PE
|
|
||
| 1,3055 € - 1,4348 € | 2075 Varastossa |
Musta
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10158579 | 1,8438 € - 2,0231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
| 5,4216 € - 6,0103 € | 822 Varastossa |
Musta
|
|
PE
|
|
||
| 4,6686 € - 5,1615 € | 11 Varastossa |
Musta
|
|
PE
|
|
||
| 14,4303 € - 15,9773 € | 66 Varastossa |
Musta
|
|
PE
|
|
||
| 0,7618 € - 0,8374 € | 23150 Varastossa |
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa