Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kevyt suoja, jolla letkut ja kaapelit voi suojata edullisesti.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | Materiaali | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,4216 € - 6,0103 € | 868 Varastossa |
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
PE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,8298 € - 0,9125 € | 1075 Varastossa |
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,5253 € - 1,6675 € | 2500 Varastossa |
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
5,429 € - 5,429 € | 100 Varastossa |
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
10158609 | 3,8797 € - 3,8797 € | 1600 Varastossa |
Väritön
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
2,2233 € - 2,443 € | 120 Varastossa |
Musta
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
17,3875 € - 19,2632 € | 50 Varastossa |
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,6691 € - 4,0799 € | 96 Varastossa |
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
7,5437 € - 8,3788 € | 104 Varastossa |
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,7618 € - 0,8374 € | 23200 Varastossa |
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,3055 € - 1,4348 € | 375 Varastossa |
Väritön
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,6686 € - 5,1615 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
PE
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
1,8438 € - 2,0231 € | 1400 Varastossa |
Väritön
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
14,4303 € - 15,9773 € | 106 Varastossa |
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
PE
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
0,8298 € - 0,9125 € | 2075 Varastossa |
Väritön
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
10158548 | 1,5253 € - 1,6675 € | 700 Varastossa |
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
2,2233 € - 2,443 € | 240 Varastossa |
Väritön
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
5,429 € - 5,429 € | 40 Varastossa |
Väritön
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,7618 € - 0,8374 € | 900 Varastossa |
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,7376 € - 4,1483 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.197 in
5.0 mm
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa