Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Cable Gland Locknuts, also known as cable gland nuts, are designed to provide a strong and durable method for fastening cable glands, thereby maintaining the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile situations, they prevent any unwanted movement or loosening that could jeopardise the integrity of your connection.
Easy to install and remove, requiring minimal tools and expertise. Thread the locknut onto the cable gland, ensuring a tight and secure fit. Resistant to mechanical stress, corrosion, and temperature variations. Used in various applications, including electrical panels, machinery, and industrial equipment.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Materiaali | Avainväli | Paksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,17 € - 0,2238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 9
|
Glass Filled Nylon 6
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,2222 € - 1,6278 € | 249 Varastossa |
M12
|
Messinki
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 5,9692 € - 7,9681 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M32
|
Messinki
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 1,7681 € - 2,3435 € | 393 Varastossa |
M20
|
Messinki
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 2,0628 € - 2,7645 € | 598 Varastossa |
M25
|
Messinki
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,5515 € - 0,7367 € | 22 Varastossa |
M20
|
Messinki
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 7,5848 € - 10,1176 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M40
|
Messinki
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,7833 € - 0,871 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2
|
Messinki;neopreeni
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 1,5576 € - 1,7401 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 36
|
Messinki;neopreeni
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6553 € - 0,7283 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
Messinki;neopreeni
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,4227 € - 3,7982 € | 810 Varastossa |
M40
|
Messinki;neopreeni
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,5711 € - 0,6327 € | 2 Varastossa |
PG 9
|
Messinki;neopreeni
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7669 € - 0,7827 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 21
|
Messinki;neopreeni
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 4,2083 € - 4,6759 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG48
|
Messinki;neopreeni
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,2945 € - 1,4403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M25
|
Messinki;neopreeni
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2,6355 € - 2,9189 € | 1347 Varastossa |
M63
|
Messinki;neopreeni
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 2,0171 € - 2,2317 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.000 in
|
Messinki;neopreeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,3738 € - 1,8243 € | 525 Varastossa |
M16
|
Messinki
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,7886 € - 1,051 € | 433 Varastossa |
M25
|
Messinki
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,442 € - 0,5894 € | 498 Varastossa |
M16
|
Messinki
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm