Valikko Haku

Kaapeliläpivientien lukkomutterit - nailon

Varastossa

Holkkitiivisteiden lukkomutterit ja tiivistealuslevyt täydentävät kaikkia sarjan nailonisia ja messinkisiä kaapeliläpivientejä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
98 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Osta
0,1121 € - 0,1247 € 11792 Varastossa
PG 7
0,1615 € - 0,1779 € 6999 Varastossa
PG 16
0,779 € - 0,8666 € 3442 Varastossa
PG 42
0,1478 € - 0,1642 € 66008 Varastossa
M20
0,6421 € - 0,7146 € 1610 Varastossa
M50
0,3792 € - 0,4203 € 500 Varastossa
1.000 in
0,279 € - 0,2852 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x 1.5
0,1601 € - 0,1779 € 59119 Varastossa
PG 13.5
0,549 € - 0,6106 € 1979 Varastossa
PG 36
0,1193 € - 0,1327 € 90649 Varastossa
M16
0,4833 € - 0,5366 € 2274 Varastossa
M40
0,2601 € - 0,2888 € 14553 Varastossa
3/4 in
0,1519 € - 0,1697 € 6735 Varastossa
1/2 in
0,5658 € - 0,5658 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x 1.5
0,1304 € - 0,1451 € 98801 Varastossa
PG 9
0,2656 € - 0,2957 € 1042 Varastossa
PG 21
1,0829 € - 1,2048 € 930 Varastossa
PG 48
0,256 € - 0,2834 € 2296 Varastossa
M25
0,8351 € - 0,9255 € 692 Varastossa
M63
0,5658 € - 0,5658 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x 1.5
  • / 5
PE-lukkomutteri PG 7 18.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265550

Hinta-alue
0,1247 € - 0,1121 €

Varastotasot
11792 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 7
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 16 30.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265598

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1615 €

Varastotasot
6999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 16
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 42 63.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265635

Hinta-alue
0,8666 € - 0,779 €

Varastotasot
3442 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 42
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M20 27.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265673

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1478 €

Varastotasot
66008 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M20
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    5.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M50 60.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265710

Hinta-alue
0,7146 € - 0,6421 €

Varastotasot
1610 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M50
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri 1.000 in 40.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265758

Hinta-alue
0,4203 € - 0,3792 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    1.000 in
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 33.0 mm PA Valkoinen

10380949

Hinta-alue
0,2852 € - 0,279 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 13.5 27.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265581

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1601 €

Varastotasot
59119 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 13.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 36 58.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265628

Hinta-alue
0,6106 € - 0,549 €

Varastotasot
1979 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 36
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M16 22.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265666

Hinta-alue
0,1327 € - 0,1193 €

Varastotasot
90649 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M16
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M40 50.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265703

Hinta-alue
0,5366 € - 0,4833 €

Varastotasot
2274 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M40
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri 3/4 in 33.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265741

Hinta-alue
0,2888 € - 0,2601 €

Varastotasot
14553 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    3/4 in
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri 1/2 in 27.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265734

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1519 €

Varastotasot
6735 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    1/2 in
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 27.0 mm PA Punainen

10380925

Hinta-alue
0,5658 € - 0,5658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 9 22.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265567

Hinta-alue
0,1451 € - 0,1304 €

Varastotasot
98801 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 9
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 21 36.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265604

Hinta-alue
0,2957 € - 0,2656 €

Varastotasot
1042 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 21
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    7.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 48 69.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265642

Hinta-alue
1,2048 € - 1,0829 €

Varastotasot
930 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 48
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M25 33.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265680

Hinta-alue
0,2834 € - 0,256 €

Varastotasot
2296 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M25
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M63 74.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265727

Hinta-alue
0,9255 € - 0,8351 €

Varastotasot
692 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M63
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 27.0 mm PA Valkoinen

10380932

Hinta-alue
0,5658 € - 0,5658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi