These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.
Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0999 € - 0,1111 € | 3040 Varastossa |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,0385 € - 0,0428 € | 200 Varastossa |
M16 x 1.5
|
|
||
| 0,0888 € - 0,0988 € | 648 Varastossa |
M40
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,0758 € - 0,0842 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,054 € - 0,0599 € | 1472 Varastossa |
PG 21
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 0,1333 € - 0,1473 € | 6770 Varastossa |
PG 48
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 0,054 € - 0,0599 € | 3440 Varastossa |
M25 x 1.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1445 € - 0,1599 € | 790 Varastossa |
M63 x 1.5
|
|
||
| 0,0524 € - 0,0583 € | 46615 Varastossa |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1088 € - 0,1211 € | 175774 Varastossa |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 0,0993 € - 0,1104 € | 27350 Varastossa |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0381 € - 0,0423 € | 41154 Varastossa |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,0592 € - 0,0658 € | 13315 Varastossa |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,1571 € | 626 Varastossa |
PG 48
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,0825 € - 0,0917 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,0335 € - 0,037 € | 38344 Varastossa |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0423 € - 0,0471 € | 37671 Varastossa |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0599 € - 0,0665 € | 10861 Varastossa |
PG 13.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0554 € - 0,0618 € | 40861 Varastossa |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,0385 € - 0,0428 € | 25929 Varastossa |
PG 11
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa