Valikko Haku

Kaapeliläpivientien aluslevyt

Varastossa

These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.

Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.

  • Colour: Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
42 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Ulkohalkaisija Osta
0,0524 € - 0,0583 € 46615 Varastossa
PG 11
24.0 mm
0,1088 € - 0,1211 € 175774 Varastossa
PG 29
40.5 mm
0,0993 € - 0,1104 € 27350 Varastossa
M12 x 1.5
16.0 mm
0,0825 € - 0,0917 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x 1.5
42.0 mm
0,0335 € - 0,037 € 38344 Varastossa
3/8" NPT
24.0 mm
0,0325 € - 0,0331 € 8259 Varastossa
PG 7
0,0463 € - 0,0515 € 408 Varastossa
PG 16
0,0423 € - 0,0471 € 37671 Varastossa
PG 7
16.0 mm
0,0506 € - 0,0564 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 16
26.0 mm
0,1334 € - 0,1487 € 4513 Varastossa
PG 42
59.5 mm
0,0551 € - 0,0613 € 89594 Varastossa
M20 x 1.5
24.0 mm
0,1334 € - 0,1487 € Kysy toimitusaikaa täältä
M50 x 1.5
62.5 mm
0,0554 € - 0,0618 € 40866 Varastossa
3/4" NPT
33.0 mm
0,0381 € - 0,0423 € 41154 Varastossa
PG 9
19.5 mm
0,1178 € - 0,1309 € 6821 Varastossa
PG 36
51.0 mm
0,0524 € - 0,0583 € 53800 Varastossa
M16 x 1.5
19.5 mm
0,1255 € - 0,1394 € 1680 Varastossa
M40
53.0 mm
0,1487 € - 0,1655 € 490 Varastossa
M63 x 1.5
71.0 mm
0,0599 € - 0,0665 € 11661 Varastossa
PG 13.5
24.0 mm
0,0592 € - 0,0658 € 13315 Varastossa
PG 21
34.0 mm
  • / 3
Kaapeliläpivientien aluslevy PG 11 Neopreeni Musta

10380970

Hinta-alue
0,0583 € - 0,0524 €

Varastotasot
46615 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.9 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 11
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 29 Neopreeni Musta

10381014

Hinta-alue
0,1211 € - 0,1088 €

Varastotasot
175774 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.2 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 29
  • Ulkohalkaisija
    40.5 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M12 x 1.5 Neopreeni Musta

10381052

Hinta-alue
0,1104 € - 0,0993 €

Varastotasot
27350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M32 x 1.5 Neopreeni Musta

10381090

Hinta-alue
0,0917 € - 0,0825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.8 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    42.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste 3/8" NPT Neopreeni Musta

10381137

Hinta-alue
0,037 € - 0,0335 €

Varastotasot
38344 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    3/8" NPT
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
Kaapeliläpivientien aluslevy PG 7 Neopreeni Musta

10381175

Hinta-alue
0,0331 € - 0,0325 €

Varastotasot
8259 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.3 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 7
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 16 Neopreeni Musta

10381212

Hinta-alue
0,0515 € - 0,0463 €

Varastotasot
408 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 16
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpivientien aluslevy PG 7 Neopreeni Musta

10380956

Hinta-alue
0,0471 € - 0,0423 €

Varastotasot
37671 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 7
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 16 Neopreeni Musta

10380994

Hinta-alue
0,0564 € - 0,0506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 16
  • Ulkohalkaisija
    26.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 42 Neopreeni Musta

10381038

Hinta-alue
0,1487 € - 0,1334 €

Varastotasot
4513 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 42
  • Ulkohalkaisija
    59.5 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M20 x 1.5 Neopreeni Musta

10381076

Hinta-alue
0,0613 € - 0,0551 €

Varastotasot
89594 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.8 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M50 x 1.5 Neopreeni Musta

10381113

Hinta-alue
0,1487 € - 0,1334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.2 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M50 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    62.5 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste 3/4" NPT Neopreeni Musta

10381151

Hinta-alue
0,0618 € - 0,0554 €

Varastotasot
40866 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    3/4" NPT
  • Ulkohalkaisija
    33.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 9 Neopreeni Musta

10380963

Hinta-alue
0,0423 € - 0,0381 €

Varastotasot
41154 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 9
  • Ulkohalkaisija
    19.5 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 36 Neopreeni Musta

10381021

Hinta-alue
0,1309 € - 0,1178 €

Varastotasot
6821 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.4 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 36
  • Ulkohalkaisija
    51.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M16 x 1.5 Neopreeni Musta

10381069

Hinta-alue
0,0583 € - 0,0524 €

Varastotasot
53800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    19.5 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M40 x 1.5 Neopreeni Musta

10381106

Hinta-alue
0,1394 € - 0,1255 €

Varastotasot
1680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.7 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M40
  • Ulkohalkaisija
    53.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M63 x 1.5 Neopreeni Musta

10381120

Hinta-alue
0,1655 € - 0,1487 €

Varastotasot
490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.1 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M63 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    71.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 13.5 Neopreeni Musta

10380987

Hinta-alue
0,0665 € - 0,0599 €

Varastotasot
11661 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.8 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 13.5
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 21 Neopreeni Musta

10381007

Hinta-alue
0,0658 € - 0,0592 €

Varastotasot
13315 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 21
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm