Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.
Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0524 € - 0,0583 € | 46615 Varastossa |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1088 € - 0,1211 € | 175774 Varastossa |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 0,0993 € - 0,1104 € | 27350 Varastossa |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0825 € - 0,0917 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,0335 € - 0,037 € | 38344 Varastossa |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0325 € - 0,0331 € | 8259 Varastossa |
PG 7
|
|
||
| 0,0463 € - 0,0515 € | 408 Varastossa |
PG 16
|
|
||
| 0,0423 € - 0,0471 € | 37671 Varastossa |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0506 € - 0,0564 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 16
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,1334 € - 0,1487 € | 4513 Varastossa |
PG 42
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
| 0,0551 € - 0,0613 € | 89594 Varastossa |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1334 € - 0,1487 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M50 x 1.5
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
| 0,0554 € - 0,0618 € | 40866 Varastossa |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,0381 € - 0,0423 € | 41154 Varastossa |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,1178 € - 0,1309 € | 6821 Varastossa |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,0524 € - 0,0583 € | 53800 Varastossa |
M16 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,1255 € - 0,1394 € | 1680 Varastossa |
M40
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,1655 € | 490 Varastossa |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 0,0599 € - 0,0665 € | 11661 Varastossa |
PG 13.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0592 € - 0,0658 € | 13315 Varastossa |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm