Valikko Haku

Kaapeliläpivientien aluslevyt

Varastossa

These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.

Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.

  • Colour: Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
42 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Ulkohalkaisija Osta
0,0999 € - 0,1111 € 3040 Varastossa
PG 36
51.0 mm
0,0385 € - 0,0428 € 200 Varastossa
M16 x 1.5
0,0888 € - 0,0988 € 648 Varastossa
M40
46.0 mm
0,0758 € - 0,0842 € Kysy toimitusaikaa täältä
1" NPT
38.0 mm
0,054 € - 0,0599 € 1472 Varastossa
PG 21
32.5 mm
0,1333 € - 0,1473 € 6770 Varastossa
PG 48
64.0 mm
0,054 € - 0,0599 € 3440 Varastossa
M25 x 1.5 mm
29.0 mm
0,1445 € - 0,1599 € 790 Varastossa
M63 x 1.5
0,0524 € - 0,0583 € 46615 Varastossa
PG 11
24.0 mm
0,1088 € - 0,1211 € 175774 Varastossa
PG 29
40.5 mm
0,0993 € - 0,1104 € 27350 Varastossa
M12 x 1.5
16.0 mm
0,0381 € - 0,0423 € 41154 Varastossa
PG 9
19.5 mm
0,0592 € - 0,0658 € 13315 Varastossa
PG 21
34.0 mm
0,1417 € - 0,1571 € 626 Varastossa
PG 48
63.0 mm
0,0825 € - 0,0917 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x 1.5
42.0 mm
0,0335 € - 0,037 € 38344 Varastossa
3/8" NPT
24.0 mm
0,0423 € - 0,0471 € 37671 Varastossa
PG 7
16.0 mm
0,0599 € - 0,0665 € 11661 Varastossa
PG 13.5
24.0 mm
0,0554 € - 0,0618 € 40866 Varastossa
3/4" NPT
33.0 mm
0,0385 € - 0,0428 € 25929 Varastossa
PG 11
  • / 3
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 36 Neopreeni Musta

10381243

Hinta-alue
0,1111 € - 0,0999 €

Varastotasot
3040 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 36
  • Ulkohalkaisija
    51.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M16 x 1.5 Neopreeni Musta

10381281

Hinta-alue
0,0428 € - 0,0385 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Tullinimike
    4016930090
Kaapeliläpiviennin tiiviste M40 x 1.5 Neopreeni Musta

10381328

Hinta-alue
0,0988 € - 0,0888 €

Varastotasot
648 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    4.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M40
  • Ulkohalkaisija
    46.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste 1" NPT Neopreeni Musta

10629185

Hinta-alue
0,0842 € - 0,0758 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    1" NPT
  • Ulkohalkaisija
    38.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 21 Neopreeni Musta

10381229

Hinta-alue
0,0599 € - 0,054 €

Varastotasot
1472 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    3.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 21
  • Ulkohalkaisija
    32.5 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 48 Neopreeni Musta

10381267

Hinta-alue
0,1473 € - 0,1333 €

Varastotasot
6770 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 48
  • Ulkohalkaisija
    64.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M25 x 1.5 mm Neopreeni Musta

10381304

Hinta-alue
0,0599 € - 0,054 €

Varastotasot
3440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M25 x 1.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    29.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M63 x 1.5 Neopreeni Musta

10381342

Hinta-alue
0,1599 € - 0,1445 €

Varastotasot
790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M63 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpivientien aluslevy PG 11 Neopreeni Musta

10380970

Hinta-alue
0,0583 € - 0,0524 €

Varastotasot
46615 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.9 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 11
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 29 Neopreeni Musta

10381014

Hinta-alue
0,1211 € - 0,1088 €

Varastotasot
175774 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.2 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 29
  • Ulkohalkaisija
    40.5 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M12 x 1.5 Neopreeni Musta

10381052

Hinta-alue
0,1104 € - 0,0993 €

Varastotasot
27350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 9 Neopreeni Musta

10380963

Hinta-alue
0,0423 € - 0,0381 €

Varastotasot
41154 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 9
  • Ulkohalkaisija
    19.5 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 21 Neopreeni Musta

10381007

Hinta-alue
0,0658 € - 0,0592 €

Varastotasot
13315 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 21
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 48 Neopreeni Musta

10381045

Hinta-alue
0,1571 € - 0,1417 €

Varastotasot
626 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 48
  • Ulkohalkaisija
    63.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M32 x 1.5 Neopreeni Musta

10381090

Hinta-alue
0,0917 € - 0,0825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.8 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    42.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste 3/8" NPT Neopreeni Musta

10381137

Hinta-alue
0,037 € - 0,0335 €

Varastotasot
38344 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    3/8" NPT
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
Kaapeliläpivientien aluslevy PG 7 Neopreeni Musta

10380956

Hinta-alue
0,0471 € - 0,0423 €

Varastotasot
37671 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 7
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 13.5 Neopreeni Musta

10380987

Hinta-alue
0,0665 € - 0,0599 €

Varastotasot
11661 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.8 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 13.5
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste 3/4" NPT Neopreeni Musta

10381151

Hinta-alue
0,0618 € - 0,0554 €

Varastotasot
40866 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    3/4" NPT
  • Ulkohalkaisija
    33.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 11 Neopreeni Musta

10381199

Hinta-alue
0,0428 € - 0,0385 €

Varastotasot
25929 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 11
  • Tullinimike
    3926909790