Valikko Haku

Kaapeliläpivientien aluslevyt

Varastossa

These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.

Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.

  • Colour: Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
42 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Ulkohalkaisija Osta
0,0524 € - 0,0583 € 46015 Varastossa
PG 11
24.0 mm
0,0381 € - 0,0423 € 40754 Varastossa
PG 9
19.5 mm
0,1088 € - 0,1211 € 175274 Varastossa
PG 29
40.5 mm
0,0993 € - 0,1104 € 24800 Varastossa
M12 x 1.5
16.0 mm
0,0599 € - 0,0665 € 11261 Varastossa
PG 13.5
24.0 mm
0,1178 € - 0,1309 € 6821 Varastossa
PG 36
51.0 mm
0,0825 € - 0,0917 € 375 Varastossa
M32 x 1.5
42.0 mm
0,0335 € - 0,037 € 38344 Varastossa
3/8" NPT
24.0 mm
0,0592 € - 0,0658 € 13315 Varastossa
PG 21
34.0 mm
0,0653 € - 0,0726 € 5548 Varastossa
M25 x 1.5
31.5 mm
0,1487 € - 0,1655 € 200 Varastossa
M63 x 1.5
71.0 mm
0,0777 € - 0,0862 € 4038 Varastossa
1" NPT
47.0 mm
0,0463 € - 0,0515 € 43140 Varastossa
PG 13.5
22.0 mm
0,0999 € - 0,1111 € 3040 Varastossa
PG 36
51.0 mm
0,0385 € - 0,0428 € 200 Varastossa
M16 x 1.5
0,0888 € - 0,0988 € 648 Varastossa
M40
46.0 mm
0,054 € - 0,0599 € 3140 Varastossa
M25 x 1.5 mm
29.0 mm
0,1445 € - 0,1599 € 790 Varastossa
M63 x 1.5
0,1417 € - 0,1571 € 626 Varastossa
PG 48
63.0 mm
0,0524 € - 0,0583 € 50800 Varastossa
M16 x 1.5
19.5 mm
  • / 3
Kaapeliläpivientien aluslevy PG 11 Neopreeni Musta

10380970

Hinta-alue
0,0583 € - 0,0524 €

Varastotasot
46015 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.9 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 11
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 9 Neopreeni Musta

10380963

Hinta-alue
0,0423 € - 0,0381 €

Varastotasot
40754 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 9
  • Ulkohalkaisija
    19.5 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 29 Neopreeni Musta

10381014

Hinta-alue
0,1211 € - 0,1088 €

Varastotasot
175274 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.2 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 29
  • Ulkohalkaisija
    40.5 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M12 x 1.5 Neopreeni Musta

10381052

Hinta-alue
0,1104 € - 0,0993 €

Varastotasot
24800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 13.5 Neopreeni Musta

10380987

Hinta-alue
0,0665 € - 0,0599 €

Varastotasot
11261 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.8 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 13.5
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 36 Neopreeni Musta

10381021

Hinta-alue
0,1309 € - 0,1178 €

Varastotasot
6821 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.4 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 36
  • Ulkohalkaisija
    51.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M32 x 1.5 Neopreeni Musta

10381090

Hinta-alue
0,0917 € - 0,0825 €

Varastotasot
375 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.8 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    42.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste 3/8" NPT Neopreeni Musta

10381137

Hinta-alue
0,037 € - 0,0335 €

Varastotasot
38344 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    3/8" NPT
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 21 Neopreeni Musta

10381007

Hinta-alue
0,0658 € - 0,0592 €

Varastotasot
13315 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 21
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
Kaapeliläpivientien aluslevy M25 x 1.5 Neopreeni Musta

10381083

Hinta-alue
0,0726 € - 0,0653 €

Varastotasot
5548 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M25 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    31.5 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M63 x 1.5 Neopreeni Musta

10381120

Hinta-alue
0,1655 € - 0,1487 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.1 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M63 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    71.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste 1" NPT Neopreeni Musta

10381168

Hinta-alue
0,0862 € - 0,0777 €

Varastotasot
4038 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    1" NPT
  • Ulkohalkaisija
    47.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 13.5 Neopreeni Musta

10381205

Hinta-alue
0,0515 € - 0,0463 €

Varastotasot
43140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    3.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 13.5
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 36 Neopreeni Musta

10381243

Hinta-alue
0,1111 € - 0,0999 €

Varastotasot
3040 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 36
  • Ulkohalkaisija
    51.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M16 x 1.5 Neopreeni Musta

10381281

Hinta-alue
0,0428 € - 0,0385 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Tullinimike
    4016930090
Kaapeliläpiviennin tiiviste M40 x 1.5 Neopreeni Musta

10381328

Hinta-alue
0,0988 € - 0,0888 €

Varastotasot
648 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    4.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M40
  • Ulkohalkaisija
    46.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M25 x 1.5 mm Neopreeni Musta

10381304

Hinta-alue
0,0599 € - 0,054 €

Varastotasot
3140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M25 x 1.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    29.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M63 x 1.5 Neopreeni Musta

10381342

Hinta-alue
0,1599 € - 0,1445 €

Varastotasot
790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M63 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 48 Neopreeni Musta

10381045

Hinta-alue
0,1571 € - 0,1417 €

Varastotasot
626 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 48
  • Ulkohalkaisija
    63.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M16 x 1.5 Neopreeni Musta

10381069

Hinta-alue
0,0583 € - 0,0524 €

Varastotasot
50800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    19.5 mm