These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.
Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0584 € - 0,0648 € | 20011 Varastossa |
PG 13.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1225 € - 0,136 € | 1680 Varastossa |
M40
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,046 € | 60471 Varastossa |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0494 € - 0,055 € | 2632 Varastossa |
PG 16
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,115 € - 0,1277 € | 8361 Varastossa |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,0512 € - 0,0569 € | 46900 Varastossa |
M16 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,0376 € - 0,0417 € | 25929 Varastossa |
PG 11
|
|
||
| 0,0527 € - 0,0584 € | 3440 Varastossa |
M25 x 1.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,141 € - 0,156 € | 790 Varastossa |
M63 x 1.5
|
|
||
| 10381311 | 0,0758 € - 0,0841 € | 3890 Varastossa |
M32 x 1.5
|
|
|
| 0,0451 € - 0,0502 € | 19798 Varastossa |
1/2" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0527 € - 0,0584 € | 1472 Varastossa |
PG 21
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 0,13 € - 0,1437 € | 6770 Varastossa |
PG 48
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 0,0758 € - 0,0841 € | 135 Varastossa |
PG 29
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,054 € - 0,0603 € | 8934 Varastossa |
M12 x 1.5
|
|
||
| 0,1302 € - 0,1451 € | 4513 Varastossa |
PG 42
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
| 0,0434 € - 0,0482 € | 79174 Varastossa |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0538 € - 0,0598 € | 84147 Varastossa |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0397 € - 0,0404 € | 4472 Varastossa |
PG 9
|
|
||
| 0,1302 € - 0,1451 € | 70 Varastossa |
M50 x 1.5
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa