10262009
466895
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,6457 € |
| 1000 - 1999 | 0,613 € |
| 2000 + | 0,5817 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | 26.9 mm |
|---|---|
| Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | 1.059 in |
| Yhteensopiva reiän halkaisija | 1.5 in |
| Yhteensopiva reiän halkaisija | 38.1 mm |
| Kannan läpimitta | 1.579 in |
| Kannan läpimitta | 40.1 mm |
| Kokonaiskorkeus | 10.7 mm |
| Kokonaiskorkeus | 0.421 in |
| Koko materiaali | Polyamidi 66 |
| Väri | Musta |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Auki/Kiinni | Open/Closed |
| Erityisominaisuudet | Lämpöstabiloitu |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa