10261972
466892
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,4266 € |
| 1000 - 1999 | 0,4039 € |
| 2000 + | 0,3825 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | 0.811 in |
|---|---|
| Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | 20.6 mm |
| Yhteensopiva reiän halkaisija | 1.094 in |
| Yhteensopiva reiän halkaisija | 27.8 mm |
| Kannan läpimitta | 1.189 in |
| Kannan läpimitta | 30.2 mm |
| Kokonaiskorkeus | 0.402 in |
| Kokonaiskorkeus | 10.2 mm |
| Koko materiaali | Polyamidi 66 |
| Väri | Musta |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Auki/Kiinni | Open/Closed |
| Erityisominaisuudet | Lämpöstabiloitu |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa