10361238
22AF0625W
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0652 € |
| 5000 - 19999 | 0,0587 € |
| 20000 + | 0,0528 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | 10.3 mm |
|---|---|
| Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | 0.406 in |
| Yhteensopiva reiän halkaisija | 15.9 mm |
| Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.626 in |
| Kannan läpimitta | 18.5 mm |
| Kannan läpimitta | 0.729 in |
| Paneelin paksuus | 3.2 mm |
| Paneelin paksuus | 0.126 in |
| Kokonaiskorkeus | 0.406 in |
| Kokonaiskorkeus | 10.3 mm |
| Koko materiaali | Nailon 6 |
| Väri | Valkoinen |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Auki/Kiinni | Yleispätevä |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa