Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kaapelikouru valikoima on kehitetty ja testattu kaikkein tiukimpien laatuvaatimusten mukaisesti, ja sille on myönnetty maailmanlaajuisesti laatuhyväksynnät ja vaatimustenmukaisuus. Valikoimaan kuuluu muovisia kaapelikanavajärjestelmiä ja tarvikkeita. Kaapelikanava on erittäin joustava, ja se kestää rasitusta hyvin. Hyvä iskunkestävyys auttaa sitä palautumaan muotoonsa, jos se jää puristuksiin. Kaapelikourujen tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. laitteiden yleiset tehdasjohdot ja -kytkennät. Saatavilla useissa eri materiaaleissa, vaatimustesi mukaan.
Sarjanumero: SR1734
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Väri | Materiaali | Sisähalkaisija | Pienin yhteensopiva putken halkaisija | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,1757 € - 30,7896 € | 40 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Musta
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 24,5156 € - 41,5294 € | 20 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Musta
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 5,7495 € - 6,3899 € | 113 Varastossa |
1.929 in
49.0 mm
|
Musta
|
PA
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 19,6271 € - 23,7488 € | 1530 Varastossa |
2.126 in
54.0 mm
|
Musta
|
PA
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 11,4383 € - 13,8403 € | 8 Varastossa |
1.85 in
47.0 mm
|
Musta
|
PA
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 6,6896 € - 7,439 € | 75 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
Musta
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 14,5238 € - 28,6115 € | 15 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
Musta
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 257,5992 € - 271,1693 € | 1 Varastossa |
82.021 ft
25.0 m
|
Musta
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 500,6883 € - 500,6883 € | 1 Varastossa |
164.042 ft
50.0 m
|
Musta
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 615,3116 € - 615,3116 € | 4 Varastossa |
164.042 ft
50.0 m
|
Musta
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,9183 € - 2,1114 € | 1700 Varastossa |
328.084 ft
100.0 m
|
Musta
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 4,9052 € - 4,9052 € | 200 Varastossa |
164.042 ft
50.0 m
|
Musta
|
PA
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 1,3658 € - 1,4224 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
328.084 ft
100.0 m
|
Musta
|
LDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 1,9183 € - 2,1114 € | 100 Varastossa |
328.084 ft
100.0 m
|
Musta
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 4,8251 € - 4,9352 € | 50 Varastossa |
164.042 ft
50.0 m
|
Musta
|
PA
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 0,6665 € - 1,096 € | 1300 Varastossa |
328.084 ft
100.0 m
|
Musta
|
PA
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1,1776 € - 1,2267 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
328.084 ft
100.0 m
|
Musta
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 232,857 € - 243,3752 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.808 ft
10.0 m
|
Teräs
|
Teräs
|
1.106 in
28.1 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 412,6056 € - 412,6056 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.808 ft
10.0 m
|
Musta
|
Teräs
|
1.106 in
28.1 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 333,5421 € - 333,5421 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
82.021 ft
25.0 m
|
Musta
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm