Valikko Haku

Kaapelikourut

Varastossa

Kaapelikouru valikoima on kehitetty ja testattu kaikkein tiukimpien laatuvaatimusten mukaisesti, ja sille on myönnetty maailmanlaajuisesti laatuhyväksynnät ja vaatimustenmukaisuus. Valikoimaan kuuluu muovisia kaapelikanavajärjestelmiä ja tarvikkeita. Kaapelikanava on erittäin joustava, ja se kestää rasitusta hyvin. Hyvä iskunkestävyys auttaa sitä palautumaan muotoonsa, jos se jää puristuksiin. Kaapelikourujen tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. laitteiden yleiset tehdasjohdot ja -kytkennät. Saatavilla useissa eri materiaaleissa, vaatimustesi mukaan.

Sarjanumero: SR1734

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Materiaali Sisähalkaisija Pienin yhteensopiva putken halkaisija Ulkohalkaisija Osta
18,1757 € - 30,7896 € 40 Varastossa
80.0 mm
Musta
PA
15.0 mm
21.0 mm
23.0 mm
24,5156 € - 41,5294 € 20 Varastossa
80.0 mm
Musta
PA
15.0 mm
20.0 mm
23.0 mm
5,7495 € - 6,3899 € 113 Varastossa
49.0 mm
Musta
PA
15.2 mm
21.0 mm
23.0 mm
19,6271 € - 23,7488 € 1540 Varastossa
54.0 mm
Musta
PA
20.2 mm
25.0 mm
28.0 mm
11,4383 € - 13,8403 € 8 Varastossa
47.0 mm
Musta
PA
15.2 mm
20.0 mm
23.0 mm
6,6896 € - 7,439 € 75 Varastossa
52.0 mm
Musta
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
14,5238 € - 28,6115 € 15 Varastossa
90.0 mm
Musta
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
257,5992 € - 271,1693 € 1 Varastossa
25.0 m
Musta
PA
16.7 mm
21.2 mm
500,6883 € - 500,6883 € 1 Varastossa
50.0 m
Musta
PA
16.7 mm
21.2 mm
615,3116 € - 615,3116 € 4 Varastossa
50.0 m
Musta
PA
22.8 mm
28.5 mm
1,9183 € - 2,1114 € 1800 Varastossa
100.0 m
Musta
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
4,9052 € - 4,9052 € 200 Varastossa
50.0 m
Musta
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
1,3658 € - 1,4224 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 m
Musta
LDPE
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
1,9183 € - 2,1114 € 100 Varastossa
100.0 m
Musta
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
4,8251 € - 4,9352 € 50 Varastossa
50.0 m
Musta
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
0,6665 € - 1,096 € 1300 Varastossa
100.0 m
Musta
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
1,1776 € - 1,2267 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 m
Musta
LDPE
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
232,857 € - 243,3752 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 m
Teräs
Teräs
28.1 mm
32.0 mm
412,6056 € - 412,6056 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 m
Musta
Teräs
28.1 mm
32.0 mm
333,5421 € - 333,5421 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 m
Musta
PA
22.8 mm
28.5 mm
  • / 3
Kaapelin johtimet 90° kulma M21 Musta PA

10276884

Hinta-alue
30,7896 € - 18,1757 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    21.0 mm
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
Kaapelin johtimet 90° kulma M20 Musta PA

10276846

Hinta-alue
41,5294 € - 24,5156 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
Putkijohto M21 Suora PA Musta

10276877

Hinta-alue
6,3899 € - 5,7495 €

Varastotasot
113 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    21.0 mm
  • Sisähalkaisija
    15.2 mm
Putkijohto M28 Suora PA Musta

10435250

Hinta-alue
23,7488 € - 19,6271 €

Varastotasot
1540 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    20.2 mm
Putkijohto M20 Suora PA Musta

10276839

Hinta-alue
13,8403 € - 11,4383 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    15.2 mm
Putkijohto M25 Suora PA Musta

10276907

Hinta-alue
7,439 € - 6,6896 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
Kaapelin johtimet 90° kulma M25 Musta PA

10276914

Hinta-alue
28,6115 € - 14,5238 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
Nylon Conduit PA Musta 25.0 m

10276853

Hinta-alue
271,1693 € - 257,5992 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    PA
  • Sisähalkaisija
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Musta 50.0 m

10276860

Hinta-alue
500,6883 € - 500,6883 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    PA
  • Sisähalkaisija
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Musta 50.0 m

10276921

Hinta-alue
615,3116 € - 615,3116 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    PA
  • Sisähalkaisija
    22.8 mm
Corrugated Tube PA Musta 100.0 m

10153604

Hinta-alue
2,1114 € - 1,9183 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    12.8 mm
Corrugated Tube PA Musta 50.0 m

10153642

Hinta-alue
4,9052 € - 4,9052 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    24.0 mm
CT-8.5 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10311264

Hinta-alue
1,4224 € - 1,3658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    8.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 100.0 m

10153451

Hinta-alue
2,1114 € - 1,9183 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    12.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 50.0 m

10153499

Hinta-alue
4,9352 € - 4,8251 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    24.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 100.0 m

10153536

Hinta-alue
1,096 € - 0,6665 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    5.1 mm
CT-4.5 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10629710

Hinta-alue
1,2267 € - 1,1776 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    5.1 mm
Galvanised Steel Conduit Teräs Teräs 10.0 m

10276716

Hinta-alue
243,3752 € - 232,857 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Teräs
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisähalkaisija
    28.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Teräs Musta 10.0 m

10276792

Hinta-alue
412,6056 € - 412,6056 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisähalkaisija
    28.1 mm
Nylon Conduit PA Musta 25.0 m

10636176

Hinta-alue
333,5421 € - 333,5421 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    PA
  • Sisähalkaisija
    22.8 mm