Kaapelikouru valikoima on kehitetty ja testattu kaikkein tiukimpien laatuvaatimusten mukaisesti, ja sille on myönnetty maailmanlaajuisesti laatuhyväksynnät ja vaatimustenmukaisuus. Valikoimaan kuuluu muovisia kaapelikanavajärjestelmiä ja tarvikkeita. Kaapelikanava on erittäin joustava, ja se kestää rasitusta hyvin. Hyvä iskunkestävyys auttaa sitä palautumaan muotoonsa, jos se jää puristuksiin. Kaapelikourujen tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. laitteiden yleiset tehdasjohdot ja -kytkennät. Saatavilla useissa eri materiaaleissa, vaatimustesi mukaan.
Sarjanumero: SR1734
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Väri | Materiaali | Sisähalkaisija | Pienin yhteensopiva putken halkaisija | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5947 € - 1,656 € | 2100 Varastossa |
328.084 ft
100.0 m
|
Musta
|
PA
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 562,6311 € - 562,6311 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
164.042 ft
50.0 m
|
Musta
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 477,6432 € - 477,6432 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
164.042 ft
50.0 m
|
Musta
|
PA
|
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,1527 € - 3,1527 € | 150 Varastossa |
164.042 ft
50.0 m
|
Musta
|
PA
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 0,9378 € - 1,547 € | 200 Varastossa |
328.084 ft
100.0 m
|
Musta
|
LDPE
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 4,6549 € - 4,6549 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
164.042 ft
50.0 m
|
Musta
|
LDPE
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 1,1178 € - 1,1638 € | 1000 Varastossa |
328.084 ft
100.0 m
|
Musta
|
PA
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1,3999 € - 1,4582 € | 1200 Varastossa |
328.084 ft
100.0 m
|
Musta
|
LDPE
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,4994 € - 2,6067 € | 250 Varastossa |
164.042 ft
50.0 m
|
Musta
|
LDPE
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 6,1182 € - 6,1182 € | 250 Varastossa |
164.042 ft
50.0 m
|
Musta
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,7798 € - 1,2773 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
328.084 ft
100.0 m
|
Musta
|
LDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 296,4966 € - 296,4966 € | 14 Varastossa |
82.021 ft
25.0 m
|
Musta
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,3748 € - 6,3748 € | 25 Varastossa |
164.042 ft
50.0 m
|
Musta
|
PA
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 1,5947 € - 1,656 € | 5032 Varastossa |
328.084 ft
100.0 m
|
Musta
|
PA
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,1128 € - 3,1741 € | 1550 Varastossa |
164.042 ft
50.0 m
|
Musta
|
PA
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 8,6023 € - 8,6023 € | 25 Varastossa |
164.042 ft
50.0 m
|
Musta
|
PA
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 1,4786 € - 1,4786 € | 1400 Varastossa |
328.084 ft
100.0 m
|
Musta
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 288,6807 € - 288,6807 € | 4 Varastossa |
82.021 ft
25.0 m
|
Teräs
|
Teräs
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 600,3039 € - 600,3039 € | 4 Varastossa |
164.042 ft
50.0 m
|
Musta
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,8715 € - 2,0599 € | 1300 Varastossa |
328.084 ft
100.0 m
|
Musta
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa